Fulltext search
Horsepower Range (Imperial) » From value
Horsepower Range (Imperial) » To value
Product Category
Motoredutor -AGV用 --AGV -Altax® --Motoredutor Altax® Neo -Astero® --Motoredutor Astero® -BuddyBox® --Motoredutor Bevel BuddyBox® 4 --Motoredutor Bevel BuddyBox® 5 --Motoredutor Bevel BuddyBox® H --Motoredutor Helical BuddyBox® -Compower® --Motoredutor Planetário Compower® DP 1000 -Cyclo® --Motoredutor Cyclo® --Motoredutor Cyclo® com Limitador de Torque --Redutor Cyclo® de Transportador aéreo -Hyponic® --Motoredutor Hyponic® -Paramax® --Motoredutor Paramax® 9000 -Prest® Neo --Motoredutor Prest® Neo -Rhytax® --Motoredutor Rhytax® -SKK --Motoredutor SKK Séries AF e SF Redutor -Altax® --Redutor Altax® Neo -Fortress® Stainless Steel -BuddyBox® --Redutor Bevel BuddyBox® 4 --Bevel Buddybox® H Reducer --Helical BuddyBox® Reducer --Redutor Bevel BuddyBox® 5 -Compower® --Redutor Planetário Compower® DP 1000 -Cyclo® --Redutor de Velocidade Cyclo® --Redutor Cyclo® com torque limitador -REDUTORES INDUSTRIAIS HANSEN --Redutor Hansen M4ACC --Hansen M5CT Getriebe --Redutor Horizontal Hansen P4 Multi Estágio --Redutor Vertical Hansen P4 Multi Estágio --Redutor Hansen P4 Simples Estágio --Redutor Hansen P4 Uniminer -Hedcon® --Hedcon® - Redutor sem-fim -HSM --Redutor Helical Shaft Mount -Paramax® --Redutor Paramax® 9000 --パラマックス10 減速機 --Paramax® SFC Series para Torre de Resfriamento --Paramax® SEB Series para Extrusoras --Paramax® SCC Series para Pontes Rolantes --Paramax® POM Series para Óleo de Palma --Redutor Drop-In Paramax® Especial Controle de Movimento -Fine Cyclo® --精密制御用サイクロ?減速機 DAシリーズ --Fine Cyclo® High Precision Gearboxes A Series --Redutores de alta precisão Fine Cyclo® série FC-A --Redutores de alta precisão Fine Cyclo® série F1C-A --Redutores de alta precisão Fine Cyclo® série F2C-A --Redutores de alta precisão Fine Cyclo® série F3C-A --Fine Cyclo® - Redutor Cicloidal de Alta Precisão Serie C --Fine Cyclo® - Redutor Cicloidal de Alta Precisão Serie D --Fine Cyclo® - Redutor Cicloidal de Alta Precisão Serie UA --Fine Cyclo® - Redutor Cicloidal de Alta Precisão Serie T --Redutores de alta precisão Fine Cyclo® série W -IB Series --Redutor planetário IB Series tipo P1 --Redutor planetário IB Series tipo P2 --Redutor planetário IB Series tipo PK1 --Redutor planetário IB Series tipo PE -Servo --Redutor Cyclo® para ServoMotor Redutor Especial -Redutor Industrial de Grande Porte --Redutor Industrial para Transportadores --Redutor Industrial de Grande Porte para Turbo Compressor --Redutor Industrial de Grande Porte Para Siderurgia --Redutor Industrial de Grande Porte para Indústria de Borracha e Plástico --Redutor Industrial de Grande Porte para Bombas --Redutores Industriais de Grande Porte para Indústria de Papel --Redutores Industriais de Grande Porte para Moinhos --Turbo redutor --Large Industrial Low Speed Ratio Gear System C Series -Redutores para centrífuga ZS/ZSP/ZP --ZS - linha Cyclo --ZSP - linha Cyclo/Planet --ZP - linha Planet Variador -Beier® --Variador Beier® / Redutor Variador de Velocidade Beier Cyclo® Inversor -HF-430NEO --Inverter HF-430NEO Series -Invertek Variable Frequency Drives --Elevator Variable Frequency Drive --Invertek Optidrive E3 --Invertek Optidrive P2 --Optidrive E3 - Single Drive --Optidrive for Marine Applications -SF-520 --Inversor SF-520 Series -HF-520/HF-X20 --Inversor HF-520/HF-X20 Series -HF-430α --Inverter HF-430α Series -CAI --Inversor Serie CAI Acoplamento -Redutor SEISA --SEISA Série GC -SEISA DISC --Série DC -SEISA SF --Série SF Manutenção Preditiva -CMS -CycloSmart -CycloSmart®
Shaft Configuration
concentrico paralelo ortogonal
Mounting Configuration
Universal Horizontal De Eixos Sobrepostos Vertical
Output Shaft
Eixo oco Eixo sólido
Power Source
De Simples fase De Três fases
Search Keywords
9060 BBB BBB-H BBB4, Reducer, Gearmotor, BBB BBB5 CAI compower, seisa, planetary Cyclo Cyclo, Gearmotor DC DCカップリング eixo paralelo Fine Cyclo, Precision, Zero backlash FORK GB, redutores industriais, redutores Gear Motor gearbox Gearmotor GM hansen HBB HF430α HF520 HIT Hシリーズ IB PARAMAX PE Prest Neo Reducer redutor industrial SCC SEB SEM(7536) servo SF SF520 SFC SFカップリング SKK Stainless, Hyponic, Food and Beverage Sumitomo test アステロ アルタックス インバータ ウォーム カップリング ギヤカップリング ギヤモータ クレーン クーリングタワー コンパワー サイクロ サーボ サーボモータ セイサ セイサGCカップリング センサレスベクトル トルクリミッタ ハイポニック ハイポニック減速機 バイエル バディボックス パラマックス ヘッドコン ベベルバディボックス モータ ライタックス レデューサ 押出機 曲線板 減速機 遊星 GC SEM SSM
Horsepower Range (Metric) » From value
Horsepower Range (Metric) » To value
Allowable Peak Torque (Imperial) » From value
Allowable Peak Torque (Imperial) » To value
Allowable Peak Torque (Metric) » From value
Allowable Peak Torque (Metric) » To value
Torque Range (Imperial) » From value
Torque Range (Imperial) » To value
Torque Range (Metric) » From value
Torque Range (Metric) » To value
Backlash Category
0 arc min 3-15 arc min 15+ arc min
Brand Name
Apply Clear All Filters