Paper Manufacturing Industry Icon (70x70)

Celulose e papel

Nossas aplicações são tão diversificadas quanto o próprio setor. A Sumitomo Drive Technologies tem um redutor para praticamente qualquer tipo de aplicação:

  • Processo de produção de polpa no parque de madeira
  • Descascamento
  • Produção de cavacos e tanques de descarga
  • Processos de lavagem na “extremidade úmida”
  • Branqueamento, mistura e limpeza
  • Processos na “extremidade seca” da seção de prensa
  • Finalização e conversão

 

5 +
produtos
15 +
aplicações

Produtos para Celulose e papel

  • Consultar disponibilidade
    Cyclo Smart condition monitoring system

    CycloSmart®

    CycloSmart®

    • Right angle
    • Parallel
    • Concentric
    Torque

    1000 m / 900 Im

    Relação

    336~7613Nm / 111~213 Im

    Outra etiqueta

    29~119 m / 49~300 lm

  • ZPN for centrifuges with a trailing scroll

    Redutores para centrífuga ZS/ZSP/ZP

    ZP – Linha Planet

    Faixa de torque

    5.000~40.000Nm

    Faixa de redução

    20~224

    Redutor de rotação planetária com estágio duplo ou triplo

    Redutor para centrífuga altamente dinâmico para tambor de altas e diferentes velocidades, com um design de flange comprovado e feito totalmente de aço. Conexão da espiral com eixo oco DIN 5480.

  • ZSPR regulated drive for centrifuges (four-shaft drive), 2 motors with regulating drive

    Redutores para centrífuga ZS/ZSP/ZP

    ZSP – Linha Cyclo/Planet

    Faixa de torque

    630~46.000Nm

    Faixa de redução

    45~348

    Redutor de rotação de estágio duplo Cyclo/Planetary

    Redutor para centrífuga de estágio duplo e carga alta para relações de redução e diferentes velocidades com um design de flange comprovado e feito totalmente de aço.

  • Planetary Gear Reducer for Servo Motors IB Series PE Type_Solid

    IB Series

    IB Series PE Type

    • concentrico
    • paralelo
    • ortogonal
    Pico de torque permissível

    7~270Nm

    Faixa de redução

    3~81

    Folga

    15 arcmin

  • SF Coupling

    SEISA SF

    SEISA - Série SF

    Coupling Type

    Taper-Grid Type

    Faixa de torque

    52~932.100Nm

    *Referencia de transmissão de torque

  • CYCLO Drive for servo motors_Foot Mounting_Right

    Servo

    Redutor Cyclo® para Servo Motor

    • concentrico
    • paralelo
    • ortogonal
    Pico de torque permissível

    30~1.370Nm

    Faixa de redução

    6~87

    Folga

    6 arcmin (Série de pouca folga)

  • ZS-L – compact high-performance drive

    Redutores para centrífuga ZS/ZSP/ZP

    ZS – Linha Cyclo

    Faixa de torque

    300~46.000Nm

    Faixa de redução

    6~87

    Redutor de rotação de único estágio Cyclo

    O redutor para centrífuga compacto e de alta capacidade em um design com flange e feito totalmente de aço.

  • CYCLO Drive Reducer_Horizontal_Foot Mount

    Cyclo®

    Redutor Cyclo®

    • concentrico
    • paralelo
    • ortogonal
    Faixa de torque

    24~68.200Nm

    Faixa de redução

    3~658.503

  • CYCLO Drive Gearmotor_Horizontal_Foot Mount_Integral Motor

    Cyclo®

    Motoredutor Cyclo®

    • concentrico
    • paralelo
    • ortogonal
    Faixa de potência

    0,10~132,00kW

    Faixa de redução

    3~658.503

  • Ask us about availability
    Content Banner Special Paramax

    Paramax®

    Paramax Especiais

    • concentrico
    • paralelo
    • ortogonal
    Faixa de torque

    2.600~740.000Nm

    Faixa de redução

    1~630
    1~630

  • SKK Gear motor

    SKK

    Motoredutor SKK AF/SF Series

    • concentrico
    • paralelo
    • ortogonal
    Faixa de potência

    0,40~90,00kW

    Faixa de redução

    1~180

  • SFC

    Paramax®

    PARAMAX® Série SFC - para Torre de Resfriamento 

    • concentrico
    • paralelo
    • ortogonal
    Faixa de torque

    10.000~44.000Nm

    Faixa de redução

    6~22

  • PARAMAX SCC Series for Crane

    Paramax®

    PARAMAX Série SCC - para Pontes Rolantes

    • concentrico
    • paralelo
    • ortogonal
    Faixa de torque

    8.500~101.000Nm

    Faixa de redução

    22~90

  • PARAMAX 9000 Series Reducer_Horizontal_Split_Parallel_Right

    Paramax®

    Redutor PARAMAX® Série 9000

    • concentrico
    • paralelo
    • ortogonal
    Faixa de torque

    2.600~552.000Nm

    Faixa de redução

    6~500

  • Paramax 9000 Series GM_A

    Paramax®

    Motoredutor PARAMAX® Série 9000

    • concentrico
    • paralelo
    • ortogonal
    Faixa de potência

    5,50~55,00kW

    Faixa de redução

    6~500

  • HEDCON Worm Gear Reducer_Horizontal Lower Worm

    Hedcon®

    Redutor rosca sem fim HEDCON®

    • concentrico
    • paralelo
    • ortogonal
    Faixa de torque

    790~82.100Nm

    Faixa de redução

    5~100

  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

    Redutor Industrial de Grande Porte

    Redutores de Grande Porte para Máquinas de Papel

    Faixa de torque

    40~6.000Nm

    Faixa de redução

    2~20

    Personalizável para atender às suas necessidades.

  • DC Coupling

    SEISA DISC

    SEISA - Série DC

    Coupling Type

    Disc Type

    Faixa de torque

    35~255.950Nm

    *Referência de transmissão de torque

  • SEISA GC Coupling

    Redutor SEISA

    SEISA Série GC

    Coupling Type

    Gear Type

    Faixa de torque

    421~6.460.000Nm

    *Referência de transmissão de torque

  • web june 2018 - 750x525

    REDUTORES INDUSTRIAIS HANSEN

    Hansen P4 Multi estágio - Horizontal

    • concentrico
    • paralelo
    • ortogonal
    Faixa de torque

    6.000~1.100.000Nm

    Faixa de redução

    6~630

  • REDUTORES INDUSTRIAIS HANSEN

    Hansen P4 Multi estágio - Vertical

    • concentrico
    • paralelo
    • ortogonal
    Faixa de torque

    3.000~1.100.000Nm

    Faixa de redução

    4~630

  • Consultar disponibilidade
    Hansen Uniminer

    REDUTORES INDUSTRIAIS HANSEN

    Hansen P4 UniMiner

    • concentrico
    • paralelo
    • ortogonal
    Faixa de torque

    0~100.445Nm

    Faixa de redução

    8~71

Fabricação de papel

Com décadas de experiência no setor de celulose e papel, convidamos você a entrar para a longa lista de clientes da Sumitomo Drive Technologies que são líderes do setor e confiam nos nossos produtos para proporcionar eficiência e desempenho em seus ambientes exigentes. 

Principais fatos

2 anos
de garantia
500 %
Os motoredutores Cyclo suportam cargas de choque superiores a 500%.
24 / 7
Assistência técnica disponível 24hs por dia 7 dias da semana
Paper Industry Page

Aplicações

Aerador

Agitador

Sopradores

Esteiras transportadoras de materiais a granel

Redutor para calandra

Transportadores de cavacos

Transportadores de corrente

Picadores

Clarificadores

Descascadores

Tambor de secagem

Alimentadores

Talhas

Carregadores/descarregadores

Prensa

Desagregador

Bombas (vácuo, etc.)

Moinho de rolos

Bobinadeira