Dúvidas Frequentes
Os HSM's são adequados para serem aplicados em Mixers?
Sim, apenas se o impulsor do misturador não estiver preso a um eixo longo. O impulsor é submetido a cargas radiais e os rolamentos HSM fornecem o suporte do eixo. O vão do rolamento compacto do HSM torna-o inadequado para suportar cargas radiais aplicadas a longas distâncias do redutor.
Quais acessórios são usados com o Helical Shaft Mount e com qual aplicação eles trabalham melhor?
Existem muitos acessórios para usar com o Helical Shaft Mount (HSM). Nossa bucha patenteada Taper Grip é adequada para qualquer aplicação. Suporte para motor, contra-recuo, braço de torque, protetor de correia ABS, correias, respiradores, roldanas e vedações de serviço pesado são todos acessórios que funcionam bem com o HSM para qualquer aplicação. Também estão disponíveis eixos de transportadores parafuso, kits de adaptador de transportadores helicoidais e kits de vedação de transportadores helicoidais. Entre em contato com seu representante local para obter mais informações.
Com que frequência o óleo deve ser trocado?
A primeira troca de óleo deve ser realizada preferencialmente após 100 horas e não com mais de 800 horas de operação. O óleo removido pode ser usado novamente após a filtragem. Filtre o volume de óleo pelo menos 10 vezes usando um filtro de 10mm ou menor. Posteriormente, o óleo deve ser renovado após 4.000 a 8.000 horas ou máximo de 18 meses de operação, dependendo das condições de trabalho. Por favor, consulte o manual de serviço para obter instruções detalhadas sobre troca de óleo.
Como posso ter certeza de que o Paramax é ideal para minha aplicação?
Por favor, consulte um representante de vendas da Sumitomo. Eles analisarão sua aplicação e fornecerão uma seleção ideal de Paramax.
Quais são algumas das limitações térmicas do Paramax?
Embora todos os redutores mantenham limitações térmicas, a linha Paramax 9000 foi aprimorada para fornecer uma classificação térmica 87% maior em relação à série anterior. Isso resulta da otimização do sistema de resfriamento do ventilador das unidades, bem como do fluxo de ar sobre a superfície.
Qual a vantagem da forma dos dentes nas reduções?
Um dente de engrenagem com ângulo de pressão de 25 graus, como o do Paramax, proporciona uma maior transmissão de torque devido ao seu dedendum mais amplo. Também é importante para minimizar a quebra dos dentes devido às cargas de choque.
Que tipo de motor especial posso solicitar com o Paramax?
Estão disponíveis opções especiais de tensão, à prova de poeira, à prova de umidade, de alta temperatura, eixo especial, CSA e NEMA.
Existem projetos de rolamentos?
Sim.
Existem redutores Paramax® de estágio único?
Sim, 1,25 a 5 na configuração do eixo paralelo; e 1,6 a 4 na configuração do eixo em angular (ângulos retos).
Posso solicitar carcaças de ferro fundido nodular ou de aço soldado para o Paramax?
Sim, mas estas são opções e exigem tempo de desenvolvimento adicional.
Outras Perguntas?
Fique à vontade para entrar em contato conosco para tirar suas dúvidas.