ALTAX® NEO
Utiliza o mecanismo do Redutor Cyclo
Motoredutor compacto com alta resistência ao choque
- Utiliza o nosso mecanismo exclusivo do Redutor Cyclo para durabilidade de longa vida útil.
- Permite um contato suave de rolamento, resultando em alta resistência ao choque.
- Ao contrário dos motoredutores gerais, a direção concêntrica ao eixo do motor e aos eixos de saída resulta em um flange compacta.
Eixo de saída | Eixo sólido |
Direções do eixo de saída | Qualquer posição de montagem |
Estilo de montagem | Montagem por flange ou por pés |
Tamanho de estrutura | 12 tamanhos (estágio de saída) |
Redução | 3 a 1003 |
Capacidade | 40 W a 3,7 kW |
Tipos de motor | De três fases, eficiência excepcional e elevada para inversores, de simples fase, motores externos, à prova d'água, maior segurança e conforme padrões internacionais |