F1C-A Gearbox with integrated cross roller bearing
F1C-A Gearbox with integrated cross roller bearing

Fine Cyclo série A tipo F1

Rolamento de rolos de alta capacidade no eixo de saída

Combinação de redutor com folga zero e rolamento de rolos de precisão.

  • Menos de 1 arco-minuto de perda de movimento
  • Os tamanhos 45, 65 e 75 fornecem uma capacidade de apoio extremamente alta no eixo de saída
  • Totalmente vedado
  • Não requer manutenção durante toda a vida útil (solicita-se o reengraxamento do rolamento de rolos nos tamanhos 45, 65 e 75)
  • Adaptador de motor fornecido mediante pedido

Variantes do eixo de entrada:

  • Eixo oco chavetado
  • Anel de fixação
  • Eixo oco estriado
Folga mecânica zero
Perda de movimento <1 arco-minuto
Número de tamanhos 6
Relações de redução 29 - 179
Torque nominal 149 Nm a 3900 Nm
Torque de aceleração 335 Nm a 7610 Nm
Pico de torque máximo momentâneo 785 Nm a 24000 Nm
Velocidade de entrada até 6150 rpm
Momento fletor máx. 460 Nm a 14400 Nm
Rigidez flexional até 15600 Nm/arco-minuto
Rigidez torcional até 1100 Nm/arco-minuto

Principais fatos sobre o produto

7610 Nm
Torque de aceleração
6150 rpm
Velocidade de entrada
1100
Rigidez torcional máxima 1100 Nm/arco-minuto

Vantagens do Fine Cyclo série A

Baixa histerese para um posicionamento preciso

Design compacto

Alta rigidez torcional

até 1100 Nm/minuto de arco

Pequenos momentos de inércia

Alta capacidade de sobrecarga

Torque de parada de emergência de até 24000 Nm

Alta eficiência

Principais dimensões e massa

Principais dimensões do F1C-A

 

Tamanho Comprimento L [mm] Diâmetro G [mm] Diâmetro D [mm] Diâmetro d1 (1) [mm] Massa [kg]
A15 67 140 96 14 6
A25 81 170 117 22 9,5
A35 98 205 143 30 16,5
A45 112,5 205 198 38 30
A65 150 350 269 55 64
A75 164 430 313 64 107

Diâmetro G = diâmetro da caixa
Diâmetro D = diâmetro principal da saída
Diâmetro d1 = diâmetro do eixo de entrada

(1) valores máximos, ajustados ao motor do cliente

Principais dados sobre torque e velocidade

Tamanho Torque de saída nominal (1) [Nm] Torque de acel. /desacel. [Nm] Velocidade média de entrada (2) [rpm] Velocidade máxima de entrada [rpm]
A15 (i 59, 89) 149 335 5600 6150
A25 (i 29) 283 721 3100 4350
(i 59...119) 349 4200 5050
A35 (i 29) 499 1390 2500 3500
(i 59...119) 668 3300 3950
A45 (i 29) 1060 2910 1900 2700
(i 59...179) 1390 2600 3150
A65 (i 29) 1870 5130 1500 2200
(i 59...179) 2570 2000 2350
A75 (i 29) 3580 7610 1200 1950
(i 59...119) 3900 1750 2000

(1) à velocidade de entrada n1 = 1500 rpm; para A75 (i 29) à velocidade de entrada n1 = 1000 rpm
(2) a 50% de ED

Capacidade do rolamento de saída

Tamanho Momento fletor máx. permissível [Nm]
A15 460
A25 770
A35 1350
A45 3350
A65 6700
A75 14400

Relações disponíveis

Tamanho Relações
A15 59/89
A25 29/59/89/119
A35 29/59/89/119
A45 29/59/89/119/179
A65 29/59/89/119/179
A75 29/59/89/119

As especificações técnicas acima se destinam apenas a uma pré-seleção aproximada.

CAD Background Image for Download section

Downloads de CAD

Obtenha nossos arquivos de CAD mais recentes para a sua construção.

Entre em contato conosco para tratar de adaptações para motores específicos e outras personalizações:

Nós oferecemos quase qualquer opção desejada, desde um adaptador de motor até um conjunto que inclui o motor e está pronto para ser montado imediatamente. Entre em contato com seu representante da Sumitomo para mais detalhes.

Os redutores Servo 100, Servo 6000 e Fine Cyclo podem suportar cargas de choque momentâneas de até 500% do torque nominal.

Contato de Emergência 24hs

+55 11 4403-9292

Em caso de emergência, contate-nos pelo número acima.

Procurando um produto diferente?

Clique no nosso seletor de produtos para encontrar rapidamente o produto correto em toda a nossa linha.

Nossos filtros intuitivos ajudam você a encontrar o produto mais adequado para a sua aplicação.