F2C-A Gear with integral tapered roller bearing
F2C-A Gear with integral tapered roller bearing

Fine Cyclo série A tipo F2

Redutor multiuso compacto e de alta precisão

Multiuso para todas as tarefas de automação disponíveis. Carcaça cilíndrica compacta.

  • Menos de 1 arco-minuto de perda de movimento
  • Totalmente vedado e pronto para usar
  • Não requer manutenção durante toda a vida útil
  • 5 reduções diferentes disponíveis (dependendo do tamanho)
  • Possibilidade de vários estilos e tipos diferentes de eixo de entrada
  • Adaptador de motor mediante pedido

Variantes:

  • F2C-A padrão
  • F2CF-A com flange

Variantes do eixo de entrada:

  • Eixo  oco chavetado
  • Anel de pressão
  • Eixo oco estriado
Folga mecânica zero
Perda de movimento <1 arco-minuto
Número de tamanhos 4
Reduções 29 - 179
Torque nominal 149 Nm a 1390 Nm
Torque de aceleração 335 Nm a 2910 Nm
Pico de torque máximo momentâneo 785 Nm a 7210 Nm
Velocidade de entrada até 6150 rpm
Momento fletor máx. 608 Nm a 2550 Nm
Rigidez flexional 230 Nm a 1600 Nm
Carga axial 3920 N a 11800 N
Rigidez torcional até 445 Nm/arco-minuto

Principais fatos

2910 Nm
de torque de aceleração
1:179
Redução em um único estágio
126 mm
Menor diâmetro externo

Vantagens do Fine Cyclo série A

Design compacto

Alta rigidez torcional

até 445 Nm/arco minuto

Alta capacidade de sobrecarga

Pico de torque momentâneo de até 7210 Nm

Alta eficiência

Totalmente vedado, pronto para usar

Não requer manutenção durante toda a vida útil

Lubrificado para toda a vida útil para qualquer posição

Principais dimensões e massa

Dimensões F2C-A

 

Tamanho Comprimento L [mm] Diâmetro G [mm] Diâmetro D [mm] Diâmetro d1 (1) [mm] Massa [kg]
A15 65,5 126 90 14 5
A25 70 156 114 22 7,3
A35 85 186 140 30 13
A45 101 231 174 38 24

Diâmetro G = diâmetro da caixa
Diâmetro D = diâmetro principal da saída
Diâmetro d1 = diâmetro do eixo de entrada

(1) valores máximos, ajustados ao motor do cliente

Principais dados sobre torque e velocidade

Tamanho Torque de saída nominal (1) [Nm] Torque de acel. /desacel. [Nm] Velocidade média de entrada (2) [rpm] Velocidade máxima de entrada [rpm]
A15 (i 59, 89) 149 335 5600 6150
A25 (i 29) 283 721 3100 4350
(i 59...119) 349 4200 5050
A35 (i 29) 499 1390 2500 3500
(i 59...119) 668 3300 3950
A45 (i 29) 1060 2910 1900 2700
(i 59...179) 1390 2600 3150

(1) na velocidade de entrada n1 = 1500 rpm
(2) a 50% de ED

Capacidade do rolamento de saída

Tamanho Momento fletor máx. permissível [Nm] Carga axial máxima permissível para empurrar/puxar [N]
A15 608 3920/2450
A25 1030 3920/2450
A35 1620 7850/5400
A45 2550 11800/6870

Reduções disponíveis

Tamanho Reduções
A15 59/89
A25 29/59/89/119
A35 29/59/89/119
A45 29/59/89/119/179

As especificações técnicas acima se destinam apenas a uma pré-seleção aproximada.

CAD Background Image for Download section

Downloads de CAD

Obtenha nossos arquivos de CAD mais recentes para a sua construção.

Entre em contato conosco para tratar de adaptações para motores específicos e outras personalizações:

Nós oferecemos quase qualquer opção desejada, desde um adaptador de motor até um conjunto que inclui o motor e está pronto para ser montado imediatamente. Entre em contato com seu representante da Sumitomo para mais detalhes.

Os redutores Servo 100, Servo 6000 e Fine Cyclo podem suportar cargas de choque momentâneas de até 500% do torque nominal.

Contato de Emergência 24hs

+55 11 4403-9292

Em caso de emergência, contate-nos pelo número acima.

Procurando um produto diferente?

Clique no nosso seletor de produtos para encontrar rapidamente o produto correto em toda a nossa linha.

Nossos filtros intuitivos ajudam você a encontrar o produto mais adequado para a sua aplicação.