F3C-A Cylindrical gear with output shaft; taper roller bearings
F3C-A Cylindrical gear with output shaft; taper roller bearings

Fine Cyclo série A tipo F3

Redutor de alta precisão com eixo de saída sólido

Proporciona uma capacidade radial extremamente alta no eixo de saída sólido.

  • Menos de 1 arco-minuto de perda de movimento
  • Não requer manutenção durante toda a vida útil
  • Adaptador de motor mediante pedido

Variantes de eixo de entrada E saída:

  • Eixo sólido
  • Eixo oco chavetado
  • Eixo oco estriado
Folga mecânica zero
Perda de movimento <1 arco-minuto
Número de tamanhos 6
Reduções 29 - 179
Torque nominal 149 Nm a 3900 Nm
Torque de aceleração 335 Nm a 7610 Nm
Pico de torque máximo momentâneo 785 Nm a 24000 Nm
Velocidade de entrada até 6150 rpm
Carga radial máxima 17400 N a 135000 N
Rigidez torcional até 910 Nm/arco-minuto

 

Principais fatos sobre o produto

135.000 N
Momento carga axial máxima no eixo de saída
7610 Nm
Torque de aceleração
910 Nm/arco minuto
Rigidez torcional

Vantagens do Fine Cyclo série A

Eixo de saída sólido

Alta capacidade de sobrecarga

Momento de torque momentâneo máximo de até 24000 Nm

Não requer manutenção durante toda a vida útil

Lubrificado para toda a vida útil para qualquer posição

Principais dimensões e massa

Dimensões do FC3-A

 

Tamanho Comprimento L [mm] Diâmetro G [mm] Diâmetro D [mm] Comprimento S [mm] Diâmetro d1 (1) [mm] Massa [kg]
A15 164 140 35 35 14 8,5
A25 196 170 45 45 22 15,5
A35 234 200 55 55 30 27
A45 280 250 70 70 38 48
A65 347 300 90 90 55 94
A75 387 350 Mais de Mais de 64 134

Diâmetro G = diâmetro da caixa
Diâmetro D = diâmetro principal da saída
Diâmetro d1 = diâmetro do eixo de entrada

(1) valores máximos, ajustados ao motor do cliente

Principais dados sobre torque e velocidade

Tamanho Torque de saída nominal (1) [Nm] Torque de acel. /desacel. [Nm] Velocidade média de entrada (2) [rpm] Velocidade máxima de entrada [rpm]
A15 (i 59, 89) 149 335 5600 6150
A25 (i 29) 283 721 3100 4350
(i 59...119) 349 4200 5050
A35 (i 29) 499 1390 2500 3500
(i 59...119) 668 3300 3950
A45 (i 29) 1060 2910 1900 2700
(i 59...179) 1390 2600 3150
A65 (i 29) 1870 5130 1500 2200
(i 59...179) 2570 2000 2350
A75 (i 29) 3580 7610 1200 1950
(i 59...119) 3900 1750 2000

(1) à velocidade de entrada n1 = 1500 rpm; para A75 (i 29) à velocidade de entrada n1 = 1000 rpm
(2) a 50% de ED

Capacidade do rolamento de saída

Tamanho Carga radial máx. permissível (1) [kN]
A15 17,4
A25 31,8
A35 44,4
A45 71,7
A65 114
A75 135

(1) para o meio do eixo de saída à velocidade de saída de 15 rpm

Relações disponíveis

Tamanho Relações
A15 59/89
A25 29/59/89/119
A35 29/59/89/119
A45 29/59/89/119/179
A65 29/59/89/119/179
A75 29/59/89/119

As especificações técnicas acima se destinam apenas a uma pré-seleção aproximada.

CAD Background Image for Download section

Downloads de CAD

Obtenha nossos arquivos de CAD mais recentes para a sua construção.

Entre em contato conosco para tratar de adaptações para motores específicos e outras personalizações:

Nós oferecemos quase qualquer opção desejada, desde um adaptador de motor até um conjunto que inclui o motor e está pronto para ser montado imediatamente. Entre em contato com seu representante da Sumitomo para mais detalhes.

Os redutores Servo 100, Servo 6000 e Fine Cyclo podem suportar cargas de choque momentâneas de até 500% do torque nominal.

Contato de Emergência 24hs

+55 11 4403-9292

Em caso de emergência, contate-nos pelo número acima.

Procurando um produto diferente?

Clique no nosso seletor de produtos para encontrar rapidamente o produto correto em toda a nossa linha.

Nossos filtros intuitivos ajudam você a encontrar o produto mais adequado para a sua aplicação.