FC-A Mounting kit no output-side storage
FC-A Mounting kit no output-side storage

Fine Cyclo série A tipo FC

Conjunto econômico de redução de alta precisão

Conjunto de redução sem rolamento de saída.

O máximo de liberdade e flexibilidade para a instalação de rolamentos externos e para integração a designs de específicos de máquina.

  • Menos de 1 arco-minuto de perda de movimento
  • lubrificado a graxa
  • Adaptador de motor mediante pedido

Variantes do eixo de entrada:

  • eixo oco chavetado
  • Anel de pressão
  • eixo oco estriado
Folga mecânica zero
Perda de movimento <1 arco-minuto
Número de tamanhos 6
Reduções 29 - 179
Torque nominal 149 Nm a 3900 Nm
Torque de aceleração 335 Nm a 7610 Nm
Pico de torque para parada de emergência 785 Nm a 24000 Nm
Velocidade de entrada até 6150 rpm
Rigidez torcional até 1100 Nm/arco-minuto

Principais fatos

7610 Nm
Torque de aceleração
6150 rpm
Velocidade de entrada
1100
Rigidez torcional de 1100Nm/arcmin

Vantagens do Fine Cyclo série A

Altamente econômico

Design compacto

Lubrificado para toda a vida útil

Momentos de inércia pequenos

Alta capacidade de sobrecarga

Pico máx. de torque momentâneo de até 24000 Nm

Alta eficiência

Principais dimensões e massa

Dimensões do FC-A

 

Tamanho Comprimento L [mm] Diâmetro G [mm] Diâmetro D [mm] Diâmetro d1 (1) [mm] Massa [kg]
A15 57 131 87 14 2,7
A25 73 145 112 22 5,2
A35 85 180 137 30 9,6
A45 97,5 220 172 38 18
A65 117 270 212 55 30
A75 131 310 237 64 46

Diâmetro G = diâmetro da caixa
Diâmetro D = diâmetro principal da saída
Diâmetro d1 = diâmetro do eixo de entrada

(1) valores máximos, ajustados ao motor do cliente

Principais dados sobre torque e velocidade

Tamanho Torque de saída nominal (1) [Nm] Torque de acel. /desacel. [Nm] Velocidade média de entrada (2) [rpm] Velocidade máxima de entrada [rpm]
A15 (i 59, 89) 149 335 5600 6150
A25 (i 29) 283 721 3100 4350
(i 59...119) 349 4200 5050
A35 (i 29) 499 1390 2500 3500
(i 59...119) 668 3300 3950
A45 (i 29) 1060 2910 1900 2700
(i 59...179) 1390 2600 3150
A65 (i 29) 1870 5130 1500 2200
(i 59...179) 2570 2000 2350
A75 (i 29) 3580 7610 1200 1950
(i 59...119) 3900 1750 2000

(1) à velocidade de entrada n1 = 1500 rpm; para A75 (i 29) à velocidade de entrada n1 = 1000 rpm
(2) a 50% de ED

Capacidade do rolamento de saída

Redutor sem rolamento no lado de saída.

Reduções disponíveis

Tamanho Reduções
A15 59/89
A25 29/59/89/119
A35 29/59/89/119
A45 29/59/89/119/179
A65 29/59/89/119/179
A75 29/59/89/119

As especificações técnicas acima se destinam apenas a uma pré-seleção aproximada.

CAD Background Image for Download section

Downloads de CAD

Obtenha nossos arquivos de CAD mais recentes para a sua construção.

Entre em contato conosco para tratar de adaptações para motores específicos e outras personalizações:

Nós oferecemos quase qualquer opção desejada, desde um adaptador de motor até um conjunto que inclui o motor e está pronto para ser montado imediatamente. Entre em contato com seu representante da Sumitomo para mais detalhes.

Os redutores Servo 100, Servo 6000 e Fine Cyclo podem suportar cargas de choque momentâneas de até 500% do torque nominal.

Contato de Emergência 24hs

+55 11 4403-9292

Em caso de emergência, contate-nos pelo número acima.

Procurando um produto diferente?

Clique no nosso seletor de produtos para encontrar rapidamente o produto correto em toda a nossa linha.

Nossos filtros intuitivos ajudam você a encontrar o produto mais adequado para a sua aplicação.