Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications-left
Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications-left

Motoredutor Bevel Buddybox® Série H

Motoredutor ortogonal compacto com baixa relação de redução e eixo oco

  • Operações de alta velocidades são possíveis, com velocidade do motor a 3600 rpm, o que ajuda a acelerar suas máquinas.
  • A carcaça é projetada especialmente para o eixo oco, tornando-o mais compacto do que o motoredutor de uso geral.
3600 rpm
Velocidade de entrada do redutor
Redução
Baixas reduções para velocidades mais altas
120 Hz
Possibilidade de operar em velocidades de entrada de até 3600 rpm
Redutor Ortogonal de Alta Eficiência + Redutor Helicoidal
Especialmente projetado para relações baixas, resultando em alta eficiência.
Carcaça compacta
A caixa é feita especialmente para o eixo oco, tornando-o mais compacto do que o motoredutor de uso geral.
Operação de alta velocidade
Velocidades de entrada de até 3600 rpm (120 Hz).
Lubrificação a graxa
Lubrificação a graxa de longa duração possibilitando montagem universal e operação livre de manutenção

Produtos relacionados BuddyBox®

Motoredutor Cyclo® Helical Buddybox (HBB)
Faixa de potência
0,1 kW - 30 kW
0,13 HP - 40 HP
Relação de redução
11:1 - 26000:1
Configuração dos eixos
paralelo
Motoredutor Cyclo® Bevel Buddybox® Série 4 (BBB4)
Faixa de potência
0,1 kW - 55 kW
0,13 HP - 75 HP
Relação de redução
11:1 - 26000:1