O Cyclo® BBB5 combina a resistência e a flexibilidade do redutor Cyclo® e de um redutor ortogonal cônico espiral de estágio único em um design simples de redutor ortogonal. Com garantia de 24 meses independentemente das horas de operação, o Cyclo® BBB5 é uma opção excelente para aplicações de manuseio de materiais, embalagem, transportadoras e outras aplicações que requerem redutores de velocidade ortogonais.
Motoredutor Cyclo® Bevel Buddybox® Série 5
Redutores ortogonais cônicos em espiral com entradas de redutor Cyclo® ou planetário
Motoredutores cônicos espirais robustos de última geração, projetados para instalações chavetadas de eixo oco.
- Componentes internos feitos totalmente de aço
- Rentável para instalações chavetadas de eixo oco
- Altamente eficiente
- Tecnologia cicloidal integrada
- Opções isentas de manutenção disponíveis
Entrada | Motoredutor integral, quilha e adaptador de face C |
Saída | Disco de contração, eixo oco chavetado |
Montagem | Eixo oco, flange, face U (montagem direta na superfície) |
Tamanhos | 4 tamanhos de estrutura (Z-C), 25 a 412 kg |
Reduções | 11 a 26.492 ou mais |
Faixas de potência | 0,10 kW a 55 kW |
Capacidade de torque | 5.140 N·m |
Normas do motor | NEMA, IEC, JIS, UL, CSA, CE |
Cyclo® BBB5

Principais fatos
Características da série Cyclo® BBB5
Design compacto de carcaça
O Cyclo® BBB5 tem um design elegante de carcaça de ferro fundido e é otimizado para aplicações de montagem no eixo, vida útil longa e manutenção fácil.
Sem limitações térmicas
A série Cyclo® BBB5 opera em uma temperatura mais baixa e dura mais que os motoredutores ortogonais comuns.
Alta eficiência
O Cyclo® BBB5 utiliza engrenagens de aço, cônicas, com dentes em espiral e de alto desempenho que proporcionam até 94% de eficiência.
Design leve
O tamanho Z conta com uma carcaça de alumínio fundido pequena e leve. É a atualização ideal dos redutores sem-fim.
Componentes internos reforçados feitos 100% de aço
Proporcionam vida útil longa, operação sem problemas e resistência superior.
Conexão estriada de alto torque
Garante uma transmissão de potência mais durável e confiável que a de conexões chavetadas comuns.
Rolamentos cônicos
Resistem a cargas axiais e radiais simultaneamente.
Entrada planetária ou Cyclo®
A tecnologia Cyclo® fornece alta capacidade de sobrecarga e confiabilidade excepcional.
Design de montagem no eixo
Projetado especificamente para aplicações que requerem redutores montados no eixo. Economize espaço, reduza o custo e aumente a segurança.

CAD/configuração
Selecione o nível de detalhe do produto:
Saiba mais sobre a nossa FERRAMENTA DE CONFIGURAÇÃO:
Procurando um produto diferente?
Clique no nosso seletor de produtos para encontrar rapidamente o produto correto em toda a nossa linha.
Nossos filtros intuitivos ajudam você a encontrar o produto mais adequado para a sua aplicação.