Motoredutor HYPONIC®

Motoredutor ortogonal com potência motora de 15 W a 11 kW

  • Uma ampla variedade de seleções com potências de 15 W a 11 kW,  permitindo as mais variadas aplicações.
  • O design modular permite diversas combinações de redutores e motores para aumentar o fator de serviço.
  • Uma variedade de pacotes e opções industriais está disponível, incluindo graxa de lubrificação, revestimento antibacteriano, impermeabilização e requisitos de baixa temperatura.
Potência
Potência motora disponível de 15W a 11kW
Montagem
Estão disponíveis a montagem no eixo oco, a montagem no flange de eixo sólido ou a montagem em pés de eixo sólido
Confiável
Para fatores de serviço maiores, o tamanho da estrutura do redutor pode ser aumentado de forma independente, sem aumentar a capacidade do motor

Características do produto

Alta eficiência
As engrenagens hipoidais têm menos atrito ou deslizamento em comparação com as sem fim, resultando em eficiência muito maior.
Durável e longa vida útil
As engrenagens são fabricadas usando aço cromo-molibdênio endurecido por carburização.
Baixo ruído
Maior perfil de contato do que engrenagens cônicas para uma operação silenciosa e suave.
Compacto e leve
Um eixo de motor e pinhão hipoide integrados ficam alojados em uma carcaça de liga de alumínio em quase todos os modelos.
Atende os fatores de serviço
Para fatores de serviço maiores, o tamanho da estrutura do redutor pode ser aumentada de forma independente, sem aumentar a capacidade do motor.