SFC

PARAMAX® Série SFC - para Torre de Resfriamento 

Redutor de eixo ortogonal para ventiladores de torre de resfriamento

  • Otimizado especificamente para a aplicação de ventiladores de torre de resfriamento.
  • Não há protuberâncias na superfície de montagem, o que facilita o transporte e a montagem.
  • Projetado pensando na dissipação de calor, para manter a temperatura ideal do redutor nas proximidades do ventilador da torre de resfriamento, onde o fluxo de ar é mínimo.
  • Usa um ângulo de pressão de 25° na engrenagem para alta resistência.
  • Redutor com capacidade de carga elevada, capaz de resistir a cargas de grande impacto.
25 °
Ângulo de pressão das engrenagens
2
2 anos de garantia
Capacidade
Possui alta dissipação de calor, mantém o redutor na temperatura apropriada

Características do produto

Resistente à vibração
A distância entre os rolamentos no eixo de saída é aumentada permitindo que o redutor resista a maiores vibrações.
A base do redutor permite uma distribuição de carga balanceada nos pés do redutor, as cargas são transmitidas uniformemente.
Superfície de montagem plana
Nossos redutores são projetados sem protuberâncias debaixo da base do redutor, facilitando o projeto da base e montagem em campo do redutor. Este projeto leva em consideração os opcionais como contra-recuo e bomba de lubrificação se necessário.
Eficiência térmica
Projetados para a máxima dissipação de calor, em função de um fluxo de ar mínimo que vem do ventilador, nossos redutores possuem área de superfície maximizada e ventiladores de alta eficiência.
Fácil manutenção
Com capacidade de operação contínua por um ano.
Um tubo de conexão permite a ventilação e a alimentação/drenagem de óleo de fora do conjunto do ventilador.
A tampa de inspeção está localizada acima do nível do óleo, permitindo a fácil inspeção enquanto montado sem ter que drenar o óleo.
Engrenagens de alta resistência
Com ângulo de pressão de 25° na engrenagem para alta resistência mecânica. Redutor com capacidade de carga elevada, capaz de resistir a cargas de grande impacto.
Baixo nível de ruído
Deformação minimizada sob carga utilizando análise FEM
- Ressonância minimizada
- Excelente contato do engrenamento aumentado pela rigidez da carcaça

Produtos relacionados Paramax®

Paramax® série Y para fábricas de óleo de palma 
Faixa de torque
13200 Nm - 74000 Nm
116830 in-lbs - 654955 in-lbs
Relação de redução
54:1 - 78:1
SEB050P2H-LR_A
PARAMAX® Série SEB - para Extrusoras 
Faixa de torque
1300 Nm - 36300 Nm
11506 in-lbs - 321282 in-lbs
Relação de redução
8:1 - 18:1
Configuração dos eixos
paralelo
PARAMAX Série SCC - para Pontes Rolantes
Faixa de torque
8500 Nm - 101000 Nm
75231 in-lbs - 893925 in-lbs
Relação de redução
22,4:1 - 90:1
Configuração dos eixos
paralelo
Redutor PARAMAX® Série 9000

* Torque nominal

Faixa de torque
2600 Nm - 552000 Nm
23012 in-lbs - 4885610 in-lbs
Relação de redução
6,3:1 - 500:1
6,3:1 - 500:1
Configuração dos eixos
paralelo, ortogonal