Paramax YVD065P3DG
Paramax YHD090
Paramax YVD065P3DG
Paramax YHD090

Paramax® série Y para fábricas de óleo de palma 

Aproveitando os 80 anos de know-how em engenharia da Sumitomo

Paramax® série Y para fábricas de óleo de palma 

  • Produtos dedicados para indústria de óleo de palma
  • AGMA 12, precisão de engrenagens de alta qualidade 
  • Engrenagens com ângulo de pressão de 25 graus

Soluções dedicadas para o setor de óleo de palma

25 graus
de ângulo de pressão das engrenagens
80 anos
de know-how em engenharia da Sumitomo
10.000 +
Mais de 10.000 unidades vendidas no mundo todo com histórico comprovado

Principais fatos

Produtos da mais alta qualidade
Paramax série Y dedicada, projetada especificamente para resistir às condições severas de operação das fábricas de óleo de palma.
REDE GLOBAL DE ATENDIMENTO
Cuidamos dos redutores e motoredutores Sumitomo independentemente do local onde os tenha comprado.
FABRICAÇÃO NO BRASIL
Com engenharia local, desenvolvemos produtos dedicados ao mercado nacional.

Produtos relacionados Paramax®

SFC
PARAMAX® Série SFC - para Torre de Resfriamento 
Faixa de torque
10000 Nm - 44000 Nm
88507 in-lbs - 389433 in-lbs
Relação de redução
6,3:1 - 22,4:1
Configuração dos eixos
paralelo, ortogonal
SEB050P2H-LR_A
PARAMAX® Série SEB - para Extrusoras 
Faixa de torque
1300 Nm - 36300 Nm
11506 in-lbs - 321282 in-lbs
Relação de redução
8:1 - 18:1
Configuração dos eixos
paralelo
PARAMAX Série SCC - para Pontes Rolantes
Faixa de torque
8500 Nm - 101000 Nm
75231 in-lbs - 893925 in-lbs
Relação de redução
22,4:1 - 90:1
Configuração dos eixos
paralelo
Redutor PARAMAX® Série 9000

* Torque nominal

Faixa de torque
2600 Nm - 552000 Nm
23012 in-lbs - 4885610 in-lbs
Relação de redução
6,3:1 - 500:1
6,3:1 - 500:1
Configuração dos eixos
paralelo, ortogonal