O redutor de velocidade helicoidal com montagem no eixo (HSM) conta com a bucha patenteada de aço sem chaveta Taper-Grip® para facilitar a montagem, além da opção tradicional de eixo chavetado
Helical Shaft Mount (HSM)
O redutor de velocidade helicoidal para montagem no eixo (HSM) é um dos produtos mais procurados do portfólio.
Helicoidal montado no eixo (HSM) da Sumitomo
- Bucha Taper-Grip® sem chaveta
- Engrenagens com ângulo de pressão de 25 graus
- Opção de batente traseiro integrado
- Rolamentos de rolos para serviço pesado, para proporcionar força máxima e maior vida útil
- Disponível com o redutor para rosca transportadora CEMA como opcional
Saída | Bucha Taper-Grip® e furo paralelo |
Montagem | Eixo oco |
Tamanhos | 13 tamanhos de estrutura |
Redução | 5, 14, 20 e 25 |
Faixa de potência | 0,20 kW a 220 kW |
Capacidade de torque | até 44.051 N.m |
Norma do motor | CE, JIS, NEMA, IEC, UL, CSA |
Redutor de velocidade helicoidal com montagem no eixo (HSM)

TUDO ESTÁ NAS ENGRENAGENS!
MENOS PESO, MAIS TORQUE
Pinhão integral
Eixo-pinhão de entrada robusto e proporcionam confiabilidade e durabilidade
Bucha Taper Grip
Montagem simples sem chaveta e remoção fácil
Design da carcaça
A carcaça do redutor é feita de ferro fundido cinzento, tem furos precisos e conta com pinos para garantir uma montagem precisa.
Você tem dúvidas sobre o Helicoidal com Montagem no Eixo (HSM)? Veja a seguir algumas das perguntas mais frequentes ou acesse a área Suporte, em Conhecimento, para ver mais perguntas frequentes e suas respostas.
Sim. Forneça o máximo de informações possível ao seu representante da Sumitomo ao discutir a aplicação do HSM em ambiente externo. Ambientes corrosivos, abrasivos, quentes e frios exigem um tipo diferente de vedação, que são opcionais.
Sim. Consulte seu representante Sumitomo para saber a disponibilidade das dimensões de seu projeto.
Sim, apenas se o impulsor do misturador não estiver preso a um eixo longo. O impulsor é submetido a cargas radiais e os rolamentos HSM fornecem o suporte do eixo. O vão do rolamento compacto do HSM torna-o inadequado para suportar cargas radiais aplicadas a longas distâncias do redutor.
Contato de Emergência 24hs
+55 11 4403-9292Em caso de emergência, contate-nos pelo número acima.
Procurando um produto diferente?
Clique no nosso seletor de produtos para encontrar rapidamente o produto correto em toda a nossa linha.
Nossos filtros intuitivos ajudam você a encontrar o produto mais adequado para a sua aplicação.