Redutor rosca sem fim HEDCON®
Redutor rosca sem fim de dupla redução com alta resistência e eficiência
- Baixo coeficiente de atrito na engrenagem para alta eficiência.
- Alimentado por engrenagens sem fim de longa duração.
- Flutuação mínima de velocidade com baixo ruído e baixa vibração.
- Design leve e compacto em relação à sua alta capacidade de carga.
| Eixo de saída | Eixo oco ou sólido |
| Direções do eixo de saída | Horizontal, vertical para cima, vertical para baixo |
| Tamanho de estrutura | 11 tamanhos |
| Redução | 5 - 100 (maiores sob consulta) |
| Torque nominal | 790 - 82.100 N⋅m |
82
kNm
Torque nominal máximo
11
Onze tamanhos disponíveis
Vida útil
Alimentado por engrenagens sem fim de longa duração
Características do produto
1
Alta capacidade de carga
A engrenagem sem fim de dupla evolvente (globoidal) permite que a superfície do dente sem fim seja envolvida de forma eficiente contra uma área maior da roda dentada, resultando em maior capacidade de carga.
2
Alta eficiência
Alta eficiência decorrente de um ângulo grande entre a linha de contato e a direção de deslizamento. Assim sendo, uma película lubrificante é facilmente formada na superfície do dente, resultando em um coeficiente pequeno de atrito na engrenagem.
3
Longa vida útil
A coroa é fabricada com material de aço carburizado de alta qualidade e fundido de bronze fosforoso especial que proporciona alta resistência ao desgaste e ao emperramento, resultando em uma vida útil longa do produto.
4
Baixo ruído/baixa vibração/flutuação mínima de velocidade
Com mais dentes em contato, bem como um perfil de dente preciso, a operação silenciosa é alcançada, obtendo menos flutuação de velocidade.
5
Compacto e leve
Alto valor nominal e design compacto em relação à sua alta capacidade de carga.
6
Recurso de travamento automático
Quando a relação de redução ultrapassa 50, a segurança é garantida por meio do nosso recurso de travamento automático, em combinação com o freio do motor.
7
Nível de precisão (pouca folga)
Pode ser fabricado para especificações com pouca folga.
8
Conexão direta com o redutor Cyclo
Maiores relações de redução podem ser fabricadas, com o nosso redutor Cyclo® conectado diretamente no estágio de entrada.