Geração de Energia

A Sumitomo possui uma ampla gama de produtos entregando uma alta eficiência na geração de energia.

6+
Produtos
5+
Aplicações

Geração de Energia

Redutores e motoredutores com confiabilidade, alta disponibilidade e extrema eficiência para a geração de energia. Por entender a complexidade e a necessidade de seus clientes, a Sumitomo possui soluções dedicadas para as diversas aplicações desse segmento, nas quais as Torre de Resfriamento se destacam.

Com 3 linhas de produtos dedicadas a esta aplicação, somos líderes de mercado em fornecimento de redutores para Torre de Resfriamento de médio e grande porte.

Principais características

1
Diversificação
Linha completa de redutores e motoredutores com alta capacidade de transmissão, específicos para o mercado de geração de energia.
2
Torres de Resfriamento
Possuímos redutores dedicados para esta aplicação, oferecendo a mais alta confiabilidade e atendendo aos requisitos internacionais.
3
Alta Eficiência
Linha de produtos que entregam a mais alta eficiência quando comparados com os concorrentes.

Principais fatos

90% +
Mesmo em altas reduções, nossos produtos possuem a mais alta eficiência do mercado.
9 +
Produtos dedicados para o mercado de Geração de Energia.
Thumb Brochura Torres de Resfriamento

Brochura Torres de Resfriamento

Produtos Relacionados

sfc
PARAMAX® Série SFC - para Torre de Resfriamento 
Faixa de torque
10000 Nm - 44000 Nm
88507 in-lbs - 389433 in-lbs
Relação de redução
6,3:1 - 22,4:1
Configuração dos eixos
paralelo, ortogonal
Hansen P4 Multi Estágio - Vertical
Faixa de torque
3000 Nm - 1100000 Nm
26552 in-lbs - 9735810 in-lbs
Relação de redução
3,55:1 - 630:1
Hansen M4 ACC by Sumitomo Drive Technologies
Hansen M4 ACC
Faixa de torque
20000 Nm - 70000 Nm
177015 in-lbs - 619552 in-lbs
Relação de redução
9:1 - 25:1
Configuração dos eixos
paralelo
banner 750x525_sandvik
Paramax Especiais
Faixa de torque
2600 Nm - 740000 Nm
22996 in-lbs - 6550000 in-lbs
Relação de redução
1,25:1 - 630:1
1,25:1 - 630:1
1,25:1 - 630:1
1,25:1 - 630:1
Hansen P4 Multistage Horizontal - Product photo gallery
Hansen P4 Multi estágio - Horizontal
Faixa de torque
6000 Nm - 1100000 Nm
53104 in-lbs - 9735810 in-lbs
Relação de redução
6,3:1 - 630:1
Hansen P4 Estágio Único
Faixa de torque
17000 Nm - 185000 Nm
150463 in-lbs - 1637390 in-lbs
Relação de redução
1,2:1 - 5,6:1
Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Motoredutor Bevel Buddybox® Série H
Faixa de potência
2,2 kW - 11 kW
3 HP - 15 HP
Relação de redução
5:1 - 20:1
Configuração dos eixos
ortogonal
Cyclo® Gearmotor with Torque Limiter - Gearmotor equipped with a torque limiter for overload protection in industrial applications
Motoredutor Cyclo Drive® com Limitador de Torque
Faixa de potência
0,2 kW - 30 kW
0,25 HP - 40 HP
Relação de redução
6:1 - 658503:1
Configuração dos eixos
concentrico
CYCLO Speed Reducer with Torque Limiter (Reducer)
Redutor Cyclo Drive® com Limitador de Torque
Faixa de torque
50 Nm - 68200 Nm
443 in-lbs - 603620 in-lbs
Relação de redução
6:1 - 658503:1
Configuração dos eixos
concentrico
BEIER Variator
Variador BEIER®/Motoredutor BEIER CYCLO® variador de Velocidade
Faixa de potência
0,2 kW - 150 kW
0,25 HP - 200 HP
SEISA GC Coupling
Acoplamento Seisa Série GC

*Referência de transmissão de torque

Gearbox for Mill
Redutores de Grande Porte para Moinhos

Personalizável para atender às suas necessidades.

Faixa de torque
29000 Nm - 4817000 Nm
256671 in-lbs - 42634000 in-lbs
Relação de redução
20:1 - 68:1
Gearbox for Pump
Redutor de Grande Porte para Bombas

Personalizável para atender às suas necessidades.

Faixa de torque
1000 Nm - 110000 Nm
8851 in-lbs - 973581 in-lbs
Relação de redução
1:1 - 16:1
COMPOWER Planetary Gear Drive DP1000 Series Gearmotor
Motoredutor Planetário COMPOWER®
Faixa de potência
0,2 kW - 55 kW
0,25 HP - 75 HP
Relação de redução
5:1 - 1400:1
Configuração dos eixos
concentrico
compower
Redutor Planetário COMPOWER®
Faixa de torque
460 Nm - 736000 Nm
4071 in-lbs - 6514140 in-lbs
Relação de redução
5:1 - 1400:1
Configuração dos eixos
concentrico
パラマックス減速機
Motoredutor PARAMAX® Série 9000
Faixa de potência
5,5 kW - 55 kW
7,5 HP - 75 HP
Relação de redução
6,3:1 - 500:1
Configuração dos eixos
paralelo, ortogonal
PARAMAX 9000 Series Reducer
Redutor PARAMAX® Série 9000

* Torque nominal

Faixa de torque
2600 Nm - 552000 Nm
23012 in-lbs - 4885610 in-lbs
Relação de redução
6,3:1 - 500:1
6,3:1 - 500:1
Configuração dos eixos
paralelo, ortogonal
PARAMAX SCC Series for Crane
PARAMAX Série SCC - para Pontes Rolantes
Faixa de torque
8500 Nm - 101000 Nm
75231 in-lbs - 893925 in-lbs
Relação de redução
22,4:1 - 90:1
Configuração dos eixos
paralelo
Motoredutor SKK AF/SF Series
Faixa de potência
0,4 kW - 90 kW
0,54 HP - 120,69 HP
Relação de redução
1:1 - 180:1
Configuração dos eixos
concentrico
Motoredutor Cyclo Drive®
Faixa de potência
0,1 kW - 132 kW
0,13 HP - 175 HP
Relação de redução
2,5:1 - 658503:1
Configuração dos eixos
concentrico
CYCLO Drive Reducer_Horizontal_Foot Mount
Redutor Cyclo Drive®
Faixa de torque
24 Nm - 68200 Nm
212 in-lbs - 603620 in-lbs
Relação de redução
2,5:1 - 658503:1
Configuração dos eixos
concentrico
SF Coupling
Acoplamento Seisa Série SF

*Referência de transmissão de torque

CycloSmart®

Inteligente, seguro e simples. O CycloSmart® oferece manutenção preditiva para redutores convencionais e não convencionais.

Método de diagnóstico
Vibration (overall value, frequency analysis)
Gerenciamento de dados
Customer's PC (on-premises), Detection Unit
Método de medição
Continuous monitoring
Inversor de Frequência Invertek Optidrive E3
Faixa de potência
0,37 kW - 37 kW
0,5 HP - 50 HP
Inversor de Frequência Invertek Optidrive P2
Faixa de potência
0,75 kW - 250 kW
1 HP - 350 HP