Automotivo

Confiáveis e eficientes, os motoredutores Sumitomo mantêm as suas linhas de produção globais funcionando sem problemas. Escolha a partir de uma linha especial de redutores para os seus sistemas automotivos.

6+
Produtos
10+
Aplicações

Fabricação automotiva

As metas mais comuns dos fabricantes automotivos são aumentar a velocidade da linha, reduzir o tempo de inatividade, cortar custos de produção ou — o que seria ideal — obter tudo isso simultaneamente. Os redutores da Sumitomo Drive Technologies são altamente eficientes e compactos, aumentando a produtividade.

Além disso, oferecemos redutores com controle de movimento, como o Fine Cyclo® e os redutores IB Series, usados frequentemente em robôs industriais e para a paletização de equipamentos.

Principais fatos

2 anos
Oferecemos 2 anos de garantia, a maior do mercado.
500 %
Os redutores e motoredutores Cyclo® suportam cargas de choque superiores a 500%.
24/7
Assistência Técnica disponível 24h por dia nos 7 dias da semana.
Thumb Brochura Linha de Produtos

Brochura Linha de Produtos Sumitomo

Produtos Relacionados

Motoredutor Cyclo Drive®
Faixa de potência
0,1 kW - 132 kW
0,13 HP - 175 HP
Relação de redução
2,5:1 - 658503:1
Configuração dos eixos
concentrico
CYCLO Drive Reducer_Horizontal_Foot Mount
Redutor Cyclo Drive®
Faixa de torque
24 Nm - 68200 Nm
212 in-lbs - 603620 in-lbs
Relação de redução
2,5:1 - 658503:1
Configuração dos eixos
concentrico
HYPONIC _Hollow Shaft_Gearmotor_0.2kW
Motoredutor HYPONIC®
Faixa de potência
15 W - 11 kW
0,02 HP - 15 HP
Relação de redução
5:1 - 1440:1
Configuração dos eixos
ortogonal
Fine Cyclo W Series by Sumitomo Drive Technologies
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série W

Redutor de alta precisão com um furo oco de diâmetro aumentado e pré-estágio integrado.

Pico de torque admissível
6130 Nm - 10000 Nm
54255 in-lbs - 88507 in-lbs
Relação de redução
64:1 - 87:1
Folga
<1 arcmin de perda de movimento
F2C-A Gear with integral tapered roller bearing
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série A Tipo F2

O redutor multiuso de alta precisão

Pico de torque admissível
335 Nm - 2910 Nm
2965 in-lbs - 25756 in-lbs
Relação de redução
29:1 - 179:1
Folga
<1 arcmin de perda de movimento
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série DA
Relação de redução
29:1 - 119:1
Folga
0
F4CF-C35
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série C

Redutor de alta precisão com furo oco.

Pico de torque admissível
540 Nm - 6278 Nm
4779 in-lbs - 55565 in-lbs
Relação de redução
29:1 - 119:1
Folga
<1 arcmin Lost Motion
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série D

Redutor de alta precisão com a maior densidade de torque em um único estágio.

Pico de torque admissível
417 Nm - 3188 Nm
3691 in-lbs - 28216 in-lbs
Relação de redução
29:1 - 119:1
Folga
<1 arcmin de perda de movimento
F2C-T cylindrical housing with integrated tapered roller bearings
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série T

Redutor de alta precisão e duplo estágio.

Pico de torque admissível
417 Nm - 11000 Nm
3691 in-lbs - 28216 in-lbs
Relação de redução
81:1 - 171:1
Folga
<0,5 arcmin de perda de movimento
Planetary Gear Reducer for Servo Motors IB Series PE Type_Solid
IB Series PE Type
Pico de torque admissível
7,2 Nm - 270 Nm
64 in-lbs - 2390 in-lbs
Relação de redução
3:1 - 81:1
Folga
15 arcmin
IB Series tipo PK1

Redutor ortogonal de precisão com folga reduzida e baixo torque

Pico de torque admissível
35 Nm - 380 Nm
310 in-lbs - 3363 in-lbs
Relação de redução
6:1 - 243:1
Folga
<6 arcmin / <15 arcmin
IB P2 by Sumitomo Drive Technologies
IB Series tipo P2

Redutor de precisão de alto torque e folga reduzida

Pico de torque admissível
900 Nm - 3000 Nm
7966 in-lbs - 26552 in-lbs
Relação de redução
4:1 - 100:1
Folga
<3 arcmin de perda de movimento
IB Series - P1 Type
IB Series tipo P1

Redutor de precisão com folga reduzida e baixo torque

Pico de torque admissível
35 Nm - 380 Nm
310 in-lbs - 3363 in-lbs
Relação de redução
3,7:1 - 81:1
Folga
<3 arcmin / <15 arcmin

"Um cliente nosso apresentou a Sumitomo a nós em suas especificações. Depois de usar a Sumitomo em vários projetos bem-sucedidos, adotamos o Cyclo® e os Buddyboxes da Sumitomo como nosso padrão. Utilizamos redutores da Sumitomo em muitas aplicações exigentes e, até agora, não houve nenhuma falha nem acionamento da garantia relacionado aos redutores."

Fabricante de elevadores mecânicos para fábricas de automóveis
El Segundo, CA

"Com base na minha experiência com a Sumitomo, posso afirmar sinceramente que a Sumitomo conquistou a nossa confiança com o fornecimento confiável de motoredutores de alta qualidade e a capacidade de oferecer suporte em nossos esforços contínuos e de desenvolvimento de novos produtos. Um fato igualmente importante é que os preços e o desempenho dos redutores da Sumitomo comprovam continuamente que são muito importantes para a manutenção da nossa liderança no mercado."

Fabricante de peças automotivas
Loveland, OH