Machining Tools Industry Icon (70x70)

Máquinas e Ferramentas

Com nossa linha líder do setor de soluções de controle de movimento atendemos às mais altas demandas para o posicionamento dinâmico e momentos de desvio/inclinação dos equipamentos.

Soluções poderosas para máquinas e ferramentas

Rápidos, poderosos e precisos são os requisitos de nossos clientes precisam para uma operação eficaz e eficiente no setor de máquinas e ferramentas. Mesmo em ambientes de trabalho pequenos, a Sumitomo fornece soluções personalizadas e robustas para aplicações simples ou complexas de máquinas e ferramentas.

machine tools

Principais fatos

Possibilidades ∞
Infinitas possibilidades e soluções.
Folga 0
Folga ZERO nos redutores de precisão.
30 kNm
Torque máximo de aceleração.

Produtos Relacionados

F4CF-C35
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série C

Redutor de alta precisão com furo oco.

Pico de torque admissível
540 Nm - 6278 Nm
4779 in-lbs - 55565 in-lbs
Relação de redução
29:1 - 119:1
Folga
<1 arcmin Lost Motion
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série D

Redutor de alta precisão com a maior densidade de torque em um único estágio.

Pico de torque admissível
417 Nm - 3188 Nm
3691 in-lbs - 28216 in-lbs
Relação de redução
29:1 - 119:1
Folga
<1 arcmin de perda de movimento
Fine Cyclo DÚA Series by Sumitomo Drive Technologies
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série UA

Redutor de estágio duplo com alta precisão e alta densidade de torque.

Pico de torque admissível
625 Nm - 30000 Nm
5532 in-lbs - 265522 in-lbs
Relação de redução
60:1 - 283:1
Folga
<0.5 arcmin Lost Motion
F2C-T cylindrical housing with integrated tapered roller bearings
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série T

Redutor de alta precisão e duplo estágio.

Pico de torque admissível
417 Nm - 11000 Nm
3691 in-lbs - 28216 in-lbs
Relação de redução
81:1 - 171:1
Folga
<0,5 arcmin de perda de movimento
FC-A45G
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série A Tipo FC

Conjunto de redução de alta precisão sem rolamento de saída

Pico de torque admissível
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Relação de redução
29:1 - 179:1
Folga
<1 arcmin de perda de movimento
F1C-A Gearbox with integrated cross roller bearing
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série A Tipo F1

Unidade com rolamento de rolos de alta capacidade

Pico de torque admissível
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Relação de redução
29:1 - 179:1
Folga
<1 arcmin de perda de movimento
F2C-A Gear with integral tapered roller bearing
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série A Tipo F2

O redutor multiuso de alta precisão

Pico de torque admissível
335 Nm - 2910 Nm
2965 in-lbs - 25756 in-lbs
Relação de redução
29:1 - 179:1
Folga
<1 arcmin de perda de movimento
F3C-A Cylindrical gear with output shaft; taper roller bearings
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série A Tipo F3

Redutor de alta precisão com eixo de saída sólido

Pico de torque admissível
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Relação de redução
29:1 - 179:1
Folga
<1 arcmin de perda de movimento
Fine Cyclo W Series by Sumitomo Drive Technologies
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série W

Redutor de alta precisão com um furo oco de diâmetro aumentado e pré-estágio integrado.

Pico de torque admissível
6130 Nm - 10000 Nm
54255 in-lbs - 88507 in-lbs
Relação de redução
64:1 - 87:1
Folga
<1 arcmin de perda de movimento
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série DA
Relação de redução
29:1 - 119:1
Folga
0
ALTAX NEO Reducer_Flange Mount
ALTAX® NEO Redutor
Faixa de torque
1,56 Nm - 458 Nm
14 in-lbs - 4054 in-lbs
Relação de redução
3:1 - 1003:1
Configuração dos eixos
concentrico
Prest® Neo
Faixa de potência
40 W - 2,2 kW
0,13 HP - 3 HP
Relação de redução
3:1 - 200:1
Configuração dos eixos
concentrico
HYPONIC _Hollow Shaft_Gearmotor_0.2kW
Motoredutor HYPONIC®
Faixa de potência
15 W - 11 kW
0,02 HP - 15 HP
Relação de redução
5:1 - 1440:1
Configuração dos eixos
ortogonal
Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Motoredutor Bevel Buddybox® Série H
Faixa de potência
2,2 kW - 11 kW
3 HP - 15 HP
Relação de redução
5:1 - 20:1
Configuração dos eixos
ortogonal
Large Gearboxes for iron
Redutor de Grande porte para Siderurgia

Personalizável para atender às suas necessidades.

Faixa de torque
3000 Nm - 630000 Nm
26552 in-lbs - 5575970 in-lbs
Relação de redução
1:1 - 75:1
Large Gearboxes for Terbo
Redutor de Grande Porte para Turbo Compressor

*Como esta é uma caixa multiplicadora de velocidades, o valor indica a taxa de multiplicação.

Personalizável para atender às suas necessidades.

Faixa de torque
287 Nm - 165835 Nm
2536 in-lbs - 1467760 in-lbs
Relação de redução
1,36:1 - 21,43:1
High Speed Gearbox
Turbo Redutor

Personalizável para atender às suas necessidades.

Faixa de torque
191 Nm - 361588 Nm
1690 in-lbs - 3200320 in-lbs
Relação de redução
1,15:1 - 31,99:1
Redutor rosca sem fim HEDCON®
Faixa de torque
790 Nm - 82100 Nm
6992 in-lbs - 726646 in-lbs
Relação de redução
5:1 - 100:1
Configuração dos eixos
ortogonal
PARAMAX 9000 Series Reducer
Redutor PARAMAX® Série 9000

* Torque nominal

Faixa de torque
2600 Nm - 552000 Nm
23012 in-lbs - 4885610 in-lbs
Relação de redução
6,3:1 - 500:1
6,3:1 - 500:1
Configuração dos eixos
paralelo, ortogonal
banner 750x525_sandvik
Paramax Especiais
Faixa de torque
2600 Nm - 740000 Nm
22996 in-lbs - 6550000 in-lbs
Relação de redução
1,25:1 - 630:1
1,25:1 - 630:1
1,25:1 - 630:1
1,25:1 - 630:1
Motoredutor SKK AF/SF Series
Faixa de potência
0,4 kW - 90 kW
0,54 HP - 120,69 HP
Relação de redução
1:1 - 180:1
Configuração dos eixos
concentrico
Motoredutor Cyclo Drive®
Faixa de potência
0,1 kW - 132 kW
0,13 HP - 175 HP
Relação de redução
2,5:1 - 658503:1
Configuração dos eixos
concentrico
CYCLO Drive Reducer_Horizontal_Foot Mount
Redutor Cyclo Drive®
Faixa de torque
24 Nm - 68200 Nm
212 in-lbs - 603620 in-lbs
Relação de redução
2,5:1 - 658503:1
Configuração dos eixos
concentrico
Redutor Cyclo Drive® para Servo Motor

Folga de 12 arco-minutos para relação de redução 6.

Pico de torque admissível
29,7 Nm - 1370 Nm
263 in-lbs - 12126 in-lbs
Relação de redução
6:1 - 87:1
Folga
6 arcmin (Série de pouca folga)
Configuração dos eixos
concentrico
SEISA GC Coupling
Acoplamento Seisa Série GC

*Referência de transmissão de torque

DC Coupling
Acoplamento Seisa Série DC

*Referência de transmissão de torque

SF Coupling
Acoplamento Seisa Série SF

*Referência de transmissão de torque

Planetary Gear Reducer for Servo Motors IB Series PE Type_Solid
IB Series PE Type
Pico de torque admissível
7,2 Nm - 270 Nm
64 in-lbs - 2390 in-lbs
Relação de redução
3:1 - 81:1
Folga
15 arcmin
IB Series - P1 Type
IB Series tipo P1

Redutor de precisão com folga reduzida e baixo torque

Pico de torque admissível
35 Nm - 380 Nm
310 in-lbs - 3363 in-lbs
Relação de redução
3,7:1 - 81:1
Folga
<3 arcmin / <15 arcmin
IB P2 by Sumitomo Drive Technologies
IB Series tipo P2

Redutor de precisão de alto torque e folga reduzida

Pico de torque admissível
900 Nm - 3000 Nm
7966 in-lbs - 26552 in-lbs
Relação de redução
4:1 - 100:1
Folga
<3 arcmin de perda de movimento
IB Series tipo PK1

Redutor ortogonal de precisão com folga reduzida e baixo torque

Pico de torque admissível
35 Nm - 380 Nm
310 in-lbs - 3363 in-lbs
Relação de redução
6:1 - 243:1
Folga
<6 arcmin / <15 arcmin
Inversor de Frequência Invertek Optidrive E3
Faixa de potência
0,37 kW - 37 kW
0,5 HP - 50 HP
Inversor de Frequência Invertek Optidrive P2
Faixa de potência
0,75 kW - 250 kW
1 HP - 350 HP
CycloSmart®

Inteligente, seguro e simples. O CycloSmart® oferece manutenção preditiva para redutores convencionais e não convencionais.

Método de diagnóstico
Vibration (overall value, frequency analysis)
Gerenciamento de dados
Customer's PC (on-premises), Detection Unit
Método de medição
Continuous monitoring