Motoredutores ASTERO®
Motoredutor compacto com configuração de eixo paralelo ou ortogonal.
- Escolha entre eixo paralelo ou ortogonal.
- O motor e o redutor têm um design modular, permitindo que venham separados para facilitar o manuseio.
- Os redutores têm as mesmas dimensões principais de união (dimensões de canto, localização e dimensões do eixo de saída e furos de montagem) tanto para eixos paralelos quanto ortogonais.
| Eixo de saída | Eixo oco, eixo sólido |
| Direções do eixo de saída | Qualquer posição de montagem |
| Estilo de montagem | Montagem por eixo ou por flange |
| Tamanho de estrutura |
Eixo paralelo, 5 tamanhos Eixo ortogonal, 3 tamanhos |
| Redução |
Eixo paralelo, 3 - 200 Eixo ortogonal, 5 - 240 |
| Capacidade |
Eixo paralelo, 6 W - 90 W Eixo ortogonal, 25 W - 90 W |
| Tipos de motor | De três fases, de simples fase, controle de velocidade de simples fase, compatível com as normas internacionais |
Dimensão
Os redutores têm as mesmas dimensões principais de união, tando os redutores de eixos paralelos quanto de eixos ortogonais
Design
O motor e o redutor vem separados, em módulos para facilitar o manuseio
3
+
Variedade de opções que incluem controladores de velocidade, freios e opcional para redutores.
Características do produto
1
Redutores removíveis
O motor e o redutor têm um design modular, permitindo que venham separados para facilitar o manuseio.
2
Juntas compatíveis
Os redutores têm as mesmas dimensões principais de união (dimensões de canto/localização e dimensões do eixo de saída/furos de montagem) tanto para eixos paralelos quanto ortogonais.
3
Acabamento de alta qualidade
O acabamento endurecido garante alta durabilidade e confiabilidade.
4
Opções versáteis
Uma variedade de opções está disponível, incluindo redutores, inversores e controladores de velocidade.
5
Tipo de eixo ortogonal de torque elevado e baixo ruído
O tipo de eixo ortogonal usa engrenagens hipoides para alta eficiência, torque alto e baixo ruído.Quase todos os modelos de eixo oco não têm limite de torque, o que permite aproveitar a potência total do motor.
6
Tipo de eixo ortogonal fácil de usar
Dois tipos estão disponíveis: eixo oco e eixo sólido.
O tipo de eixo sólido ou montagem por flange tem direções de eixo de saída direita e esquerda, o que permite a instalação sem alterar o design da máquina.
O tipo de eixo sólido ou montagem por flange tem direções de eixo de saída direita e esquerda, o que permite a instalação sem alterar o design da máquina.