Química

As fábricas de produtos químicos precisam operar com eficiência e, ao mesmo tempo, cumprir normas ambientais rigorosas. Os redutores de alta eficiência da Sumitomo simplificam todos os processos de produção da planta.

10+
Produtos
10+
Aplicações
化工搅拌 - Chemical Stirring

Ampla variedade de produtos para suprir as suas necessidades

No mundo inteiro você encontrará uma longa lista de clientes de primeira linha que confiam nos redutores da Sumitomo Drive Technologies para suprir suas necessidades específicas em aplicações do setor químico.

Principais características

1
Design Modular
Estão disponíveis configurações que permitem a montagem direta no motor para redutores ortogonais.
2
Padronização Global
Disponibilidade de produtos e suporte da Sumitomo no mundo todo.
3
Operação Eficiente
Produtos para um perfil de dente de engrenagem otimizado para a precisão da malha de engrenagem.
4
Fácil de Usar
Pontos de fixação padrão para facilitar a montagem de acessórios na lateral do redutor.
5
Lubrificação Unificada
Estão disponíveis sistemas unificados de lubrificação, por banho de óleo, para facilitar a manutenção e melhorar o desempenho.
Thumb Brochura Torres de Resfriamento

Brochura Torres de Resfriamento

Produtos Relacionados

sfc
PARAMAX® Série SFC - para Torre de Resfriamento 
Faixa de torque
10000 Nm - 44000 Nm
88507 in-lbs - 389433 in-lbs
Relação de redução
6,3:1 - 22,4:1
Configuração dos eixos
paralelo, ortogonal
Hansen P4 Multi Estágio - Vertical
Faixa de torque
3000 Nm - 1100000 Nm
26552 in-lbs - 9735810 in-lbs
Relação de redução
3,55:1 - 630:1
Hansen M4 ACC by Sumitomo Drive Technologies
Hansen M4 ACC
Faixa de torque
20000 Nm - 70000 Nm
177015 in-lbs - 619552 in-lbs
Relação de redução
9:1 - 25:1
Configuração dos eixos
paralelo
PARAMAX 9000 Series Reducer
Redutor PARAMAX® Série 9000

* Torque nominal

Faixa de torque
2600 Nm - 552000 Nm
23012 in-lbs - 4885610 in-lbs
Relação de redução
6,3:1 - 500:1
6,3:1 - 500:1
Configuração dos eixos
paralelo, ortogonal
banner 750x525_sandvik
Paramax Especiais
Faixa de torque
2600 Nm - 740000 Nm
22996 in-lbs - 6550000 in-lbs
Relação de redução
1,25:1 - 630:1
1,25:1 - 630:1
1,25:1 - 630:1
1,25:1 - 630:1
CYCLO Drive Reducer_Horizontal_Foot Mount
Redutor Cyclo Drive®
Faixa de torque
24 Nm - 68200 Nm
212 in-lbs - 603620 in-lbs
Relação de redução
2,5:1 - 658503:1
Configuração dos eixos
concentrico
Motoredutor Cyclo Drive®
Faixa de potência
0,1 kW - 132 kW
0,13 HP - 175 HP
Relação de redução
2,5:1 - 658503:1
Configuração dos eixos
concentrico
Motoredutor Cyclo® Bevel Buddybox® Série 4 (BBB4)
Faixa de potência
0,1 kW - 55 kW
0,13 HP - 75 HP
Relação de redução
11:1 - 26000:1
Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Motoredutor Bevel Buddybox® Série H
Faixa de potência
2,2 kW - 11 kW
3 HP - 15 HP
Relação de redução
5:1 - 20:1
Configuração dos eixos
ortogonal
Hansen P4 Multistage Horizontal - Product photo gallery
Hansen P4 Multi estágio - Horizontal
Faixa de torque
6000 Nm - 1100000 Nm
53104 in-lbs - 9735810 in-lbs
Relação de redução
6,3:1 - 630:1
Hansen P4 Estágio Único
Faixa de torque
17000 Nm - 185000 Nm
150463 in-lbs - 1637390 in-lbs
Relação de redução
1,2:1 - 5,6:1
HYPONIC _Hollow Shaft_Gearmotor_0.2kW
Motoredutor HYPONIC®
Faixa de potência
15 W - 11 kW
0,02 HP - 15 HP
Relação de redução
5:1 - 1440:1
Configuração dos eixos
ortogonal
ALTAX NEO Reducer_Flange Mount
ALTAX® NEO Redutor
Faixa de torque
1,56 Nm - 458 Nm
14 in-lbs - 4054 in-lbs
Relação de redução
3:1 - 1003:1
Configuração dos eixos
concentrico
Prest® Neo
Faixa de potência
40 W - 2,2 kW
0,13 HP - 3 HP
Relação de redução
3:1 - 200:1
Configuração dos eixos
concentrico
Cyclo® Gearmotor with Torque Limiter - Gearmotor equipped with a torque limiter for overload protection in industrial applications
Motoredutor Cyclo Drive® com Limitador de Torque
Faixa de potência
0,2 kW - 30 kW
0,25 HP - 40 HP
Relação de redução
6:1 - 658503:1
Configuração dos eixos
concentrico
CYCLO Speed Reducer with Torque Limiter (Reducer)
Redutor Cyclo Drive® com Limitador de Torque
Faixa de torque
50 Nm - 68200 Nm
443 in-lbs - 603620 in-lbs
Relação de redução
6:1 - 658503:1
Configuração dos eixos
concentrico
BEIER Variator
Variador BEIER®/Motoredutor BEIER CYCLO® variador de Velocidade
Faixa de potência
0,2 kW - 150 kW
0,25 HP - 200 HP
Gearbox for Mill
Redutores de Grande Porte para Moinhos

Personalizável para atender às suas necessidades.

Faixa de torque
29000 Nm - 4817000 Nm
256671 in-lbs - 42634000 in-lbs
Relação de redução
20:1 - 68:1
Gearbox for Pump
Redutor de Grande Porte para Bombas

Personalizável para atender às suas necessidades.

Faixa de torque
1000 Nm - 110000 Nm
8851 in-lbs - 973581 in-lbs
Relação de redução
1:1 - 16:1
Gearbox for Resin
Redutor de Grande Porte para Indústria de Borracha e Plástico

Personalizável para atender às suas necessidades.

Faixa de torque
320 Nm - 470000 Nm
2832 in-lbs - 4159850 in-lbs
Relação de redução
2:1 - 55:1
Large Gearboxes for Terbo
Redutor de Grande Porte para Turbo Compressor

*Como esta é uma caixa multiplicadora de velocidades, o valor indica a taxa de multiplicação.

Personalizável para atender às suas necessidades.

Faixa de torque
287 Nm - 165835 Nm
2536 in-lbs - 1467760 in-lbs
Relação de redução
1,36:1 - 21,43:1
COMPOWER Planetary Gear Drive DP1000 Series Gearmotor
Motoredutor Planetário COMPOWER®
Faixa de potência
0,2 kW - 55 kW
0,25 HP - 75 HP
Relação de redução
5:1 - 1400:1
Configuração dos eixos
concentrico
compower
Redutor Planetário COMPOWER®
Faixa de torque
460 Nm - 736000 Nm
4071 in-lbs - 6514140 in-lbs
Relação de redução
5:1 - 1400:1
Configuração dos eixos
concentrico
パラマックス減速機
Motoredutor PARAMAX® Série 9000
Faixa de potência
5,5 kW - 55 kW
7,5 HP - 75 HP
Relação de redução
6,3:1 - 500:1
Configuração dos eixos
paralelo, ortogonal
PARAMAX SCC Series for Crane
PARAMAX Série SCC - para Pontes Rolantes
Faixa de torque
8500 Nm - 101000 Nm
75231 in-lbs - 893925 in-lbs
Relação de redução
22,4:1 - 90:1
Configuração dos eixos
paralelo
SEB050P2H-LR_A
PARAMAX® Série SEB - para Extrusoras 
Faixa de torque
1300 Nm - 36300 Nm
11506 in-lbs - 321282 in-lbs
Relação de redução
8:1 - 18:1
Configuração dos eixos
paralelo
Motoredutor SKK AF/SF Series
Faixa de potência
0,4 kW - 90 kW
0,54 HP - 120,69 HP
Relação de redução
1:1 - 180:1
Configuração dos eixos
concentrico
Planetary Gear Reducer for Servo Motors IB Series PE Type_Solid
IB Series PE Type
Pico de torque admissível
7,2 Nm - 270 Nm
64 in-lbs - 2390 in-lbs
Relação de redução
3:1 - 81:1
Folga
15 arcmin
BBB4 with C-Face Input; Solid Shaft Output Option
Redutor Cyclo® Bevel Buddybox® Série 4 (BBB4)
Faixa de torque
290 Nm - 18000 Nm
2567 in-lbs - 159313 in-lbs
Relação de redução
11:1 - 26000:1
Redutor Cyclo® Bevel Buddybox® Série 5 (BBB5)
Faixa de torque
0 Nm - 5140 Nm
0 in-lbs - 45450 in-lbs
Relação de redução
11:1 - 4365:1
Helical BUDDYBOX
Motoredutor Cyclo® Helical Buddybox (HBB)
Faixa de potência
0,1 kW - 30 kW
0,13 HP - 40 HP
Relação de redução
11:1 - 26000:1
Configuração dos eixos
paralelo
SEISA GC Coupling
Acoplamento Seisa Série GC

*Referência de transmissão de torque

SF Coupling
Acoplamento Seisa Série SF

*Referência de transmissão de torque

ZS-L – compact high-performance drive
ZS – Linha Cyclo

Redutor de rotação de único estágio Cyclo

O redutor para centrífuga compacto e de alta capacidade em um design com flange e feito totalmente de aço.

Faixa de torque
300 Nm - 46000 Nm
2655 in-lbs - 407134 in-lbs
Relação de redução
6:1 - 87:1
ZSPR regulated drive for centrifuges (four-shaft drive), 2 motors with regulating drive
ZSP – Linha Cyclo/Planet

Redutor de rotação de estágio duplo Cyclo/Planetary

Redutor para centrífuga de estágio duplo e carga alta para relações de redução e diferentes velocidades com um design de flange comprovado e feito totalmente de aço.

Faixa de torque
630 Nm - 46000 Nm
5576 in-lbs - 407134 in-lbs
Relação de redução
45:1 - 348:1
ZPN for centrifuges with a trailing scroll
ZP – Linha Planet

Redutor de rotação planetária com estágio duplo ou triplo

Redutor para centrífuga altamente dinâmico para tambor de altas e diferentes velocidades, com um design de flange comprovado e feito totalmente de aço. Conexão da espiral com eixo oco DIN 5480.

Faixa de torque
5000 Nm - 40000 Nm
44254 in-lbs - 354030 in-lbs
Relação de redução
20:1 - 224:1
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série DA
Relação de redução
29:1 - 119:1
Folga
0
Inversor de Frequência Invertek Optidrive P2
Faixa de potência
0,75 kW - 250 kW
1 HP - 350 HP
Inversor de Frequência Invertek Optidrive E3
Faixa de potência
0,37 kW - 37 kW
0,5 HP - 50 HP
CycloSmart®

Inteligente, seguro e simples. O CycloSmart® oferece manutenção preditiva para redutores convencionais e não convencionais.

Método de diagnóstico
Vibration (overall value, frequency analysis)
Gerenciamento de dados
Customer's PC (on-premises), Detection Unit
Método de medição
Continuous monitoring