Prest® Neo
Motoredutor compacto com benefícios inigualáveis
Design Prest® NEO compacto e novo
- Montagem universal
- Não requer manutenção
- Lubrificação por graxa
- Baixo ruído
- Anel de vedação triplo para melhor proteção contra vazamentos
| Entrada | Motoredutor integral |
| Saída | Eixo sólido e eixo oco |
| Montagem | Montagem no pé, no flange ou no eixo |
| Tamanhos | 11 tamanhos de estrutura |
| Redução | 3 a 200 |
| Faixa de potência | 0,04 kW a 2,2 kW |
| Capacidade de torque | 1230 N.m |
| Norma do motor | CE, JIS, NEMA, IEC, UL, CSA |
Projetado de forma minuciosa e extremamente confiável
0
horas
De manutenção, para que você não tenha com que se preocupar
3
camadas
De vedação para proteger contra vazamentos
20
%
A mais de capacidade de carga radial
Benefícios inigualáveis do Prest Neo
1
Baixo ruído
As engrenagens são projetadas com uma relação de alto contato e alta rigidez para diminuir o ruído
2
Lubrificado com graxa
Não há risco de vazamento de óleo
3
Design compacto de carcaça
Motoredutor de eixo paralelo em um design novo e compacto, com carcaça e motor de alta rigidez
Vídeo de apresentação do Prest Neo
Veja as principais características do Prest Neo