Aeroportos

A confiabilidade e a eficiência garantem que os seus clientes e suas malas cheguem pontualmente ao seu destino. Os redutores da Sumitomo continuam levando o setor de logística para aeroportos a novos patamares.

5+
Produtos
10+
Aplicações

Aeroportos e Manuseio de Bagagem

De escadas rolantes a pontes de embarque, incluindo os mais complexos sistemas de manuseio de bagagens, oferecemos a melhor e mais confiável linha de produtos do setor para a sua aplicação. A Sumitomo Drive Technologies oferece redutores padrão e soluções personalizadas de redutores para todos os tipos de aplicações de logística aeroportuária. Nossos redutores são altamente eficientes e extremamente silenciosos, ideais para o setor aeroportuário.

Principais fatos

2 Anos
Oferecemos 2 anos de garantia, a maior do mercado.
500 %
Os redutores e motoredutores Cyclo® suportam cargas de choque superiores a 500%.
24/7
Assistência Técnica disponível 24h por dia nos 7 dias da semana.
Thum Brochura Aeroportos

Brochura Aeroportos

Produtos Relacionados

Motoredutor Cyclo® Bevel Buddybox® Série 4 (BBB4)
Faixa de potência
0,1 kW - 55 kW
0,13 HP - 75 HP
Relação de redução
11:1 - 26000:1
Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Motoredutor Bevel Buddybox® Série H
Faixa de potência
2,2 kW - 11 kW
3 HP - 15 HP
Relação de redução
5:1 - 20:1
Configuração dos eixos
ortogonal
banner 750x525_sandvik
Paramax Especiais
Faixa de torque
2600 Nm - 740000 Nm
22996 in-lbs - 6550000 in-lbs
Relação de redução
1,25:1 - 630:1
1,25:1 - 630:1
1,25:1 - 630:1
1,25:1 - 630:1
Motoredutor Cyclo Drive®
Faixa de potência
0,1 kW - 132 kW
0,13 HP - 175 HP
Relação de redução
2,5:1 - 658503:1
Configuração dos eixos
concentrico
CYCLO Drive Reducer_Horizontal_Foot Mount
Redutor Cyclo Drive®
Faixa de torque
24 Nm - 68200 Nm
212 in-lbs - 603620 in-lbs
Relação de redução
2,5:1 - 658503:1
Configuração dos eixos
concentrico
Redutor Cyclo Drive® para Servo Motor

Folga de 12 arco-minutos para relação de redução 6.

Pico de torque admissível
29,7 Nm - 1370 Nm
263 in-lbs - 12126 in-lbs
Relação de redução
6:1 - 87:1
Folga
6 arcmin (Série de pouca folga)
Configuração dos eixos
concentrico
HYPONIC _Hollow Shaft_Gearmotor_0.2kW
Motoredutor HYPONIC®
Faixa de potência
15 W - 11 kW
0,02 HP - 15 HP
Relação de redução
5:1 - 1440:1
Configuração dos eixos
ortogonal
BBB4 with C-Face Input; Solid Shaft Output Option
Redutor Cyclo® Bevel Buddybox® Série 4 (BBB4)
Faixa de torque
290 Nm - 18000 Nm
2567 in-lbs - 159313 in-lbs
Relação de redução
11:1 - 26000:1
Redutor Cyclo® Bevel Buddybox® Série 5 (BBB5)
Faixa de torque
0 Nm - 5140 Nm
0 in-lbs - 45450 in-lbs
Relação de redução
11:1 - 4365:1
CycloSmart®

Inteligente, seguro e simples. O CycloSmart® oferece manutenção preditiva para redutores convencionais e não convencionais.

Método de diagnóstico
Vibration (overall value, frequency analysis)
Gerenciamento de dados
Customer's PC (on-premises), Detection Unit
Método de medição
Continuous monitoring
Inversor de Frequência Invertek Optidrive E3
Faixa de potência
0,37 kW - 37 kW
0,5 HP - 50 HP
Inversor de Frequência Invertek Optidrive P2
Faixa de potência
0,75 kW - 250 kW
1 HP - 350 HP
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série DA
Relação de redução
29:1 - 119:1
Folga
0