Tratamento de Água

Quando a força e a confiabilidade são indispensáveis, a Sumitomo Drive Technologies é a melhor opção.  Para o tratamento de água e esgoto, escolha a linha especial de redutores da Sumitomo para os seus sistemas de tratamento de água. 
 

5+
Produtos
20+
Aplicações

Tratamento de Água

A Sumitomo Drive Technologies reconhece os desafios que as Estações de Tratamento de Água enfrentam todos os dias. Tanto para fornecer aos seus clientes água limpa e segura para beber, quanto para tratar águas residuais, você precisa de soluções de acionamento que possam operar de forma eficiente e confiável 24 horas por dia, 365 dias por ano. Quando o tempo de inatividade é inconveniente e dispendioso, como no setor de Tratamento de Água, escolha a Sumitomo para obter soluções de redutor de velocidade e acionamento que mantêm a sua unidade de tratamento funcionando, sem interrupções.

Principais fatos

2 Anos
Oferecemos 2 anos de garantia, a maior do mercado.
500 %
Os redutores e motoredutores Cyclo® suportam cargas de choque superiores a 500%.
24/7
Assistência Técnica disponível 24h por dia nos 7 dias da semana.
Thum Brochura Tratamento de Água

Brochura Tratamento de Água

Produtos Relacionados

PARAMAX 9000 Series Reducer
Redutor PARAMAX® Série 9000

* Torque nominal

Faixa de torque
2600 Nm - 552000 Nm
23012 in-lbs - 4885610 in-lbs
Relação de redução
6,3:1 - 500:1
6,3:1 - 500:1
Configuração dos eixos
paralelo, ortogonal
パラマックス減速機
Motoredutor PARAMAX® Série 9000
Faixa de potência
5,5 kW - 55 kW
7,5 HP - 75 HP
Relação de redução
6,3:1 - 500:1
Configuração dos eixos
paralelo, ortogonal
banner 750x525_sandvik
Paramax Especiais
Faixa de torque
2600 Nm - 740000 Nm
22996 in-lbs - 6550000 in-lbs
Relação de redução
1,25:1 - 630:1
1,25:1 - 630:1
1,25:1 - 630:1
1,25:1 - 630:1
CYCLO Drive Reducer_Horizontal_Foot Mount
Redutor Cyclo Drive®
Faixa de torque
24 Nm - 68200 Nm
212 in-lbs - 603620 in-lbs
Relação de redução
2,5:1 - 658503:1
Configuração dos eixos
concentrico
Motoredutor Cyclo Drive®
Faixa de potência
0,1 kW - 132 kW
0,13 HP - 175 HP
Relação de redução
2,5:1 - 658503:1
Configuração dos eixos
concentrico
Hansen P4 Multi Estágio - Vertical
Faixa de torque
3000 Nm - 1100000 Nm
26552 in-lbs - 9735810 in-lbs
Relação de redução
3,55:1 - 630:1
Hansen P4 Multistage Horizontal - Product photo gallery
Hansen P4 Multi estágio - Horizontal
Faixa de torque
6000 Nm - 1100000 Nm
53104 in-lbs - 9735810 in-lbs
Relação de redução
6,3:1 - 630:1
Redutor Hansen P4 UniMiner
Faixa de torque
0 Nm - 100445 Nm
0 in-lbs - 889000 in-lbs
Relação de redução
8:1 - 71:1
Configuração dos eixos
ortogonal
Redutor rosca sem fim HEDCON®
Faixa de torque
790 Nm - 82100 Nm
6992 in-lbs - 726646 in-lbs
Relação de redução
5:1 - 100:1
Configuração dos eixos
ortogonal
Gearbox for Pump
Redutor de Grande Porte para Bombas

Personalizável para atender às suas necessidades.

Faixa de torque
1000 Nm - 110000 Nm
8851 in-lbs - 973581 in-lbs
Relação de redução
1:1 - 16:1
High Speed Gearbox
Turbo Redutor

Personalizável para atender às suas necessidades.

Faixa de torque
191 Nm - 361588 Nm
1690 in-lbs - 3200320 in-lbs
Relação de redução
1,15:1 - 31,99:1
Cyclo® Gearmotor with Torque Limiter - Gearmotor equipped with a torque limiter for overload protection in industrial applications
Motoredutor Cyclo Drive® com Limitador de Torque
Faixa de potência
0,2 kW - 30 kW
0,25 HP - 40 HP
Relação de redução
6:1 - 658503:1
Configuração dos eixos
concentrico
Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Motoredutor Bevel Buddybox® Série H
Faixa de potência
2,2 kW - 11 kW
3 HP - 15 HP
Relação de redução
5:1 - 20:1
Configuração dos eixos
ortogonal
BEIER Variator
Variador BEIER®/Motoredutor BEIER CYCLO® variador de Velocidade
Faixa de potência
0,2 kW - 150 kW
0,25 HP - 200 HP
compower
Redutor Planetário COMPOWER®
Faixa de torque
460 Nm - 736000 Nm
4071 in-lbs - 6514140 in-lbs
Relação de redução
5:1 - 1400:1
Configuração dos eixos
concentrico
COMPOWER Planetary Gear Drive DP1000 Series Gearmotor
Motoredutor Planetário COMPOWER®
Faixa de potência
0,2 kW - 55 kW
0,25 HP - 75 HP
Relação de redução
5:1 - 1400:1
Configuração dos eixos
concentrico
SEISA GC Coupling
Acoplamento Seisa Série GC

*Referência de transmissão de torque

SF Coupling
Acoplamento Seisa Série SF

*Referência de transmissão de torque

ZS-L – compact high-performance drive
ZS – Linha Cyclo

Redutor de rotação de único estágio Cyclo

O redutor para centrífuga compacto e de alta capacidade em um design com flange e feito totalmente de aço.

Faixa de torque
300 Nm - 46000 Nm
2655 in-lbs - 407134 in-lbs
Relação de redução
6:1 - 87:1
ZSPR regulated drive for centrifuges (four-shaft drive), 2 motors with regulating drive
ZSP – Linha Cyclo/Planet

Redutor de rotação de estágio duplo Cyclo/Planetary

Redutor para centrífuga de estágio duplo e carga alta para relações de redução e diferentes velocidades com um design de flange comprovado e feito totalmente de aço.

Faixa de torque
630 Nm - 46000 Nm
5576 in-lbs - 407134 in-lbs
Relação de redução
45:1 - 348:1
ZPN for centrifuges with a trailing scroll
ZP – Linha Planet

Redutor de rotação planetária com estágio duplo ou triplo

Redutor para centrífuga altamente dinâmico para tambor de altas e diferentes velocidades, com um design de flange comprovado e feito totalmente de aço. Conexão da espiral com eixo oco DIN 5480.

Faixa de torque
5000 Nm - 40000 Nm
44254 in-lbs - 354030 in-lbs
Relação de redução
20:1 - 224:1
Inversor de Frequência Invertek Optidrive P2
Faixa de potência
0,75 kW - 250 kW
1 HP - 350 HP
Inversor de Frequência Invertek Optidrive E3
Faixa de potência
0,37 kW - 37 kW
0,5 HP - 50 HP
CycloSmart®

Inteligente, seguro e simples. O CycloSmart® oferece manutenção preditiva para redutores convencionais e não convencionais.

Método de diagnóstico
Vibration (overall value, frequency analysis)
Gerenciamento de dados
Customer's PC (on-premises), Detection Unit
Método de medição
Continuous monitoring