Celulose e Papel

Nossas aplicações são tão diversificadas quanto o próprio setor. A Sumitomo Drive Technologies tem um redutor para praticamente qualquer tipo de aplicação:

  • Processo de produção de polpa no parque de madeira
  • Descascamento
  • Produção de cavacos e tanques de descarga
  • Processos de lavagem na “extremidade úmida”
  • Branqueamento, mistura e limpeza
  • Processos na “extremidade seca” da seção de prensa
  • Finalização e conversão
5+
Produtos
15+
Aplicações

Fabricação de Papel

Com décadas de experiência no setor de celulose e papel, convidamos você a entrar para a longa lista de clientes da Sumitomo Drive Technologies que são líderes do setor e confiam nos nossos produtos para proporcionar eficiência e desempenho em seus ambientes exigentes. 

Principais fatos

2 Anos
Oferecemos 2 anos de garantia, a maior do mercado.
500 %
Os redutores e motoredutores Cyclo® suportam cargas de choque superiores a 500%.
24/7
Assistência Técnica disponível 24h por dia nos 7 dias da semana.
Thumb Brochura Linha de Produtos

Brochura Linha de Produtos Sumitomo

Produtos Relacionados

Large Gearboxes for Paper
Redutores de Grande Porte para Máquinas de Papel

Personalizável para atender às suas necessidades.

Faixa de torque
40 Nm - 6000 Nm
354 in-lbs - 53104 in-lbs
Relação de redução
1,5:1 - 20:1
PARAMAX 9000 Series Reducer
Redutor PARAMAX® Série 9000

* Torque nominal

Faixa de torque
2600 Nm - 552000 Nm
23012 in-lbs - 4885610 in-lbs
Relação de redução
6,3:1 - 500:1
6,3:1 - 500:1
Configuração dos eixos
paralelo, ortogonal
Hansen P4 Multi Estágio - Vertical
Faixa de torque
3000 Nm - 1100000 Nm
26552 in-lbs - 9735810 in-lbs
Relação de redução
3,55:1 - 630:1
CYCLO Drive Reducer_Horizontal_Foot Mount
Redutor Cyclo Drive®
Faixa de torque
24 Nm - 68200 Nm
212 in-lbs - 603620 in-lbs
Relação de redução
2,5:1 - 658503:1
Configuração dos eixos
concentrico
Redutor Hansen P4 UniMiner
Faixa de torque
0 Nm - 100445 Nm
0 in-lbs - 889000 in-lbs
Relação de redução
8:1 - 71:1
Configuração dos eixos
ortogonal
Hansen P4 Multistage Horizontal - Product photo gallery
Hansen P4 Multi estágio - Horizontal
Faixa de torque
6000 Nm - 1100000 Nm
53104 in-lbs - 9735810 in-lbs
Relação de redução
6,3:1 - 630:1
SEISA GC Coupling
Acoplamento Seisa Série GC

*Referência de transmissão de torque

DC Coupling
Acoplamento Seisa Série DC

*Referência de transmissão de torque

Redutor rosca sem fim HEDCON®
Faixa de torque
790 Nm - 82100 Nm
6992 in-lbs - 726646 in-lbs
Relação de redução
5:1 - 100:1
Configuração dos eixos
ortogonal
パラマックス減速機
Motoredutor PARAMAX® Série 9000
Faixa de potência
5,5 kW - 55 kW
7,5 HP - 75 HP
Relação de redução
6,3:1 - 500:1
Configuração dos eixos
paralelo, ortogonal
PARAMAX SCC Series for Crane
PARAMAX Série SCC - para Pontes Rolantes
Faixa de torque
8500 Nm - 101000 Nm
75231 in-lbs - 893925 in-lbs
Relação de redução
22,4:1 - 90:1
Configuração dos eixos
paralelo
sfc
PARAMAX® Série SFC - para Torre de Resfriamento 
Faixa de torque
10000 Nm - 44000 Nm
88507 in-lbs - 389433 in-lbs
Relação de redução
6,3:1 - 22,4:1
Configuração dos eixos
paralelo, ortogonal
Motoredutor SKK AF/SF Series
Faixa de potência
0,4 kW - 90 kW
0,54 HP - 120,69 HP
Relação de redução
1:1 - 180:1
Configuração dos eixos
concentrico
banner 750x525_sandvik
Paramax Especiais
Faixa de torque
2600 Nm - 740000 Nm
22996 in-lbs - 6550000 in-lbs
Relação de redução
1,25:1 - 630:1
1,25:1 - 630:1
1,25:1 - 630:1
1,25:1 - 630:1
Motoredutor Cyclo Drive®
Faixa de potência
0,1 kW - 132 kW
0,13 HP - 175 HP
Relação de redução
2,5:1 - 658503:1
Configuração dos eixos
concentrico
ZS-L – compact high-performance drive
ZS – Linha Cyclo

Redutor de rotação de único estágio Cyclo

O redutor para centrífuga compacto e de alta capacidade em um design com flange e feito totalmente de aço.

Faixa de torque
300 Nm - 46000 Nm
2655 in-lbs - 407134 in-lbs
Relação de redução
6:1 - 87:1
Redutor Cyclo Drive® para Servo Motor

Folga de 12 arco-minutos para relação de redução 6.

Pico de torque admissível
29,7 Nm - 1370 Nm
263 in-lbs - 12126 in-lbs
Relação de redução
6:1 - 87:1
Folga
6 arcmin (Série de pouca folga)
Configuração dos eixos
concentrico
SF Coupling
Acoplamento Seisa Série SF

*Referência de transmissão de torque

Planetary Gear Reducer for Servo Motors IB Series PE Type_Solid
IB Series PE Type
Pico de torque admissível
7,2 Nm - 270 Nm
64 in-lbs - 2390 in-lbs
Relação de redução
3:1 - 81:1
Folga
15 arcmin
ZSPR regulated drive for centrifuges (four-shaft drive), 2 motors with regulating drive
ZSP – Linha Cyclo/Planet

Redutor de rotação de estágio duplo Cyclo/Planetary

Redutor para centrífuga de estágio duplo e carga alta para relações de redução e diferentes velocidades com um design de flange comprovado e feito totalmente de aço.

Faixa de torque
630 Nm - 46000 Nm
5576 in-lbs - 407134 in-lbs
Relação de redução
45:1 - 348:1
ZPN for centrifuges with a trailing scroll
ZP – Linha Planet

Redutor de rotação planetária com estágio duplo ou triplo

Redutor para centrífuga altamente dinâmico para tambor de altas e diferentes velocidades, com um design de flange comprovado e feito totalmente de aço. Conexão da espiral com eixo oco DIN 5480.

Faixa de torque
5000 Nm - 40000 Nm
44254 in-lbs - 354030 in-lbs
Relação de redução
20:1 - 224:1
CycloSmart®

Inteligente, seguro e simples. O CycloSmart® oferece manutenção preditiva para redutores convencionais e não convencionais.

Método de diagnóstico
Vibration (overall value, frequency analysis)
Gerenciamento de dados
Customer's PC (on-premises), Detection Unit
Método de medição
Continuous monitoring
Inversor de Frequência Invertek Optidrive E3
Faixa de potência
0,37 kW - 37 kW
0,5 HP - 50 HP
Inversor de Frequência Invertek Optidrive P2
Faixa de potência
0,75 kW - 250 kW
1 HP - 350 HP
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série DA
Relação de redução
29:1 - 119:1
Folga
0