Variador BEIER®/Motoredutor BEIER CYCLO® variador de Velocidade
Controle mecânico e contínuo de velocidade com alta capacidade e longa vida útil, com mais de 50 anos de tradição e confiança.
- O mecanismo exclusivo de transmissão de atrito resulta em maior capacidade de carga, devido aos diversos pontos de contato de pressão que levam a uma pressão superficial menor.
- Desgaste extremamente baixo nos discos de atrito para uma durabilidade excelente.
| Eixo de saída | Eixo sólido |
| Direções do eixo de saída | Horizontal, vertical para baixo ou vertical para cima |
| Estilo de montagem | Montagem por pés, flange ou pela carcaça |
| Tamanho de estrutura | 26 |
| Relação de controle de velocidade |
1:4 (tipo A, tipo B) 1:10 (tipo D) |
| Características de torque |
Características intermediárias de torque e saída constantes (tipo A, tipo D) Características de saída constante (tipo D) |
| Capacidade | 0,2 kW - 150 kW |
| Tipos de motor | De três fases, eficiência excepcional de três fases, motores externos, maior segurança, à prova de chamas, compatível com padrões internacionais |
Modelos
Três modelos de produtos disponíveis com diferentes reduções e torque de saída.
Duração
Vida útil longa devido ao atrito extremamente baixo.
Velocidade
Controle de velocidade mecânico de fácil operação.
Características do produto
1
Alta capacidade de carga
O mecanismo exclusivo de transmissão de atrito consiste em vários discos de atrito finos que permitem maior capacidade de carga graças aos diversos pontos de contato de pressão, que resultam em menor pressão superficial.
2
Resistente a sobrecargas
Os pontos de contato transmitem energia em um estado semelhante ao atrito de fluido. Mesmo sob condições de sobrecarga, o contato metal com metal é evitado, já que a película de óleo não se rompe.
3
Vida útil
Os discos de atrito são fabricados com aço de liga especial resistente ao desgaste com alta resistência à fadiga. O design mantém a película de óleo na superfície de contato, levando a muito pouco desgaste nos discos de atrito, resultando em excelente durabilidade.
Posso usar óleo no Beier® além do recomendado?
Como a potência no Variador Beier® é transmitida através da fricção viscosa de um filme de óleo que separa vários discos de metal finos contidos na unidade, SOMENTE os lubrificantes recomendados podem ser usados para garantir a operação apropriada da unidade.