Florestal

Escolha entre vários produtos e aplicações para atender às suas necessidades. A Sumitomo fabrica os produtos mais robustos para o difícil e exigente setor florestal.  

5+
Produtos
10+
Aplicações

Fabricação de produtos de madeira

Muitos dos redutores usados no setor florestal enfrentam o desafio das mudanças de velocidade e altas cargas de choque.  As toras pesadas que são lançadas sobre os transportadores e outras aplicações podem quebrar os dentes dos redutores. 

Com qualidade comprovada por décadas de serviços na área florestal, a Sumitomo Drive Technologies fornece os redutores mais resistentes do mercado para cumprir as altas exigências dessas aplicações. Faça parte da nossa grande base de clientes que confiam em nossos produtos para fornecer um desempenho durável e rentável.
 

Log Unscrambler

Principais fatos

2 Anos
Oferecemos 2 anos de garantia, a maior do mercado.
500 %
Os redutores e motoredutores Cyclo® suportam cargas de choque superiores a 500%.
24/7
Assistência Técnica disponível 24h por dia nos 7 dias da semana.
Thumb Brochura Florestal & Papel e Celulose

Brochura Florestal & Papel e Celulose

Produtos Relacionados

PARAMAX 9000 Series Reducer
Redutor PARAMAX® Série 9000

* Torque nominal

Faixa de torque
2600 Nm - 552000 Nm
23012 in-lbs - 4885610 in-lbs
Relação de redução
6,3:1 - 500:1
6,3:1 - 500:1
Configuração dos eixos
paralelo, ortogonal
sfc
PARAMAX® Série SFC - para Torre de Resfriamento 
Faixa de torque
10000 Nm - 44000 Nm
88507 in-lbs - 389433 in-lbs
Relação de redução
6,3:1 - 22,4:1
Configuração dos eixos
paralelo, ortogonal
banner 750x525_sandvik
Paramax Especiais
Faixa de torque
2600 Nm - 740000 Nm
22996 in-lbs - 6550000 in-lbs
Relação de redução
1,25:1 - 630:1
1,25:1 - 630:1
1,25:1 - 630:1
1,25:1 - 630:1
CYCLO Drive Reducer_Horizontal_Foot Mount
Redutor Cyclo Drive®
Faixa de torque
24 Nm - 68200 Nm
212 in-lbs - 603620 in-lbs
Relação de redução
2,5:1 - 658503:1
Configuração dos eixos
concentrico
Redutor Hansen P4 UniMiner
Faixa de torque
0 Nm - 100445 Nm
0 in-lbs - 889000 in-lbs
Relação de redução
8:1 - 71:1
Configuração dos eixos
ortogonal
パラマックス減速機
Motoredutor PARAMAX® Série 9000
Faixa de potência
5,5 kW - 55 kW
7,5 HP - 75 HP
Relação de redução
6,3:1 - 500:1
Configuração dos eixos
paralelo, ortogonal
Motoredutor Cyclo Drive®
Faixa de potência
0,1 kW - 132 kW
0,13 HP - 175 HP
Relação de redução
2,5:1 - 658503:1
Configuração dos eixos
concentrico
CycloSmart®

Inteligente, seguro e simples. O CycloSmart® oferece manutenção preditiva para redutores convencionais e não convencionais.

Método de diagnóstico
Vibration (overall value, frequency analysis)
Gerenciamento de dados
Customer's PC (on-premises), Detection Unit
Método de medição
Continuous monitoring
Inversor de Frequência Invertek Optidrive E3
Faixa de potência
0,37 kW - 37 kW
0,5 HP - 50 HP
Inversor de Frequência Invertek Optidrive P2
Faixa de potência
0,75 kW - 250 kW
1 HP - 350 HP
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série DA
Relação de redução
29:1 - 119:1
Folga
0