Motoredutor SKK AF/SF Series
Desenvolvido para suportar cargas pesadas.
- Projetado com fatores de serviço que suportem cargas pesadas
- Redução de 30% na vibração e redução entre 7 a 10 db no ruído em comparação aos motoredutores convencionais.
- Alta eficiência de 98% para redução de velocidade de estágio único e 97% para redução de velocidade de estágio duplo.
| Eixo de saída | Eixo sólido |
| Direções do eixo de saída | Horizontal, vertical para baixo, vertical para cima |
| Estilo de montagem | Montagem no pé, montagem de flange |
| Tamanho de estrutura | 16 tamanhos |
| Redução | 1:1 a 180 |
| Capacidade | 0,4 kW - 90 kW |
| Tipos de motor | De três fases, eficiência excepcional, externos |
98
%
Eficiência em uma única redução
30
%
Menor vibração em comparação aos motoredutores convencionais
Ruído
Baixo ruído, entre 7 a 10 dB
Características do produto
1
Alta resistência
Projetado com fatores de serviço para lidar com cargas pesadas
(AGMA Classe II)
(AGMA Classe II)
2
Baixo ruído
Redução de 30% na vibração e redução entre 7 a 10 db no ruído em comparação aos motoredutores convencionais.
3
Alta eficiência
Alta eficiência de 98% para redução de velocidade de estágio único e 97% para redução de velocidade de estágio duplo.