Siderurgia

Com grande experiência, a Sumitomo é reconhecida como um dos principais fornecedores em redutores de velocidade no setor siderúrgico. 

8+
Aplicações
5+
Produtos
Steel_Cyclo.jpg

Indústria Siderúrgica

As indústrias siderúrgicas exigem máximo desempenho de seus equipamentos e, que estejam aptos para atuar 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, com alta eficiência e baixa manutenção. Os redutores e motoredutores Sumitomo são especialmente desenvolvidos para atender o setor. Entendemos que as cargas de choque elevadas, poeira, calor, umidade e ambientes corrosivos necessitam de equipamentos resistentes, confiáveis e eficientes. Por estas razões, a Sumitomo Drive Technologies é a solução confiável em produtos de transmissão de potência.

Principais características

1
Robustez
Redutores desenvolvidos para suportar as aplicações mais severas.
2
Tecnologia
Redutores e motoredutores de alta eficiência e baixa manutenção.
3
Produtos Dedicados
Para cada aplicação, uma solução dedicada.

Principais fatos

1ª Opção
Em pontes rolantes especiais.
Nota 10
Em confiabilidade.
5 +
Linhas de Produtos.
Thumb Brochura Linha de Produtos

Brochura Linha de Produtos Sumitomo

Produtos Relacionados

PARAMAX 9000 Series Reducer
Redutor PARAMAX® Série 9000

* Torque nominal

Faixa de torque
2600 Nm - 552000 Nm
23012 in-lbs - 4885610 in-lbs
Relação de redução
6,3:1 - 500:1
6,3:1 - 500:1
Configuração dos eixos
paralelo, ortogonal
banner 750x525_sandvik
Paramax Especiais
Faixa de torque
2600 Nm - 740000 Nm
22996 in-lbs - 6550000 in-lbs
Relação de redução
1,25:1 - 630:1
1,25:1 - 630:1
1,25:1 - 630:1
1,25:1 - 630:1
CYCLO Drive Reducer_Horizontal_Foot Mount
Redutor Cyclo Drive®
Faixa de torque
24 Nm - 68200 Nm
212 in-lbs - 603620 in-lbs
Relação de redução
2,5:1 - 658503:1
Configuração dos eixos
concentrico
Motoredutor Cyclo Drive®
Faixa de potência
0,1 kW - 132 kW
0,13 HP - 175 HP
Relação de redução
2,5:1 - 658503:1
Configuração dos eixos
concentrico
BBB4 with C-Face Input; Solid Shaft Output Option
Redutor Cyclo® Bevel Buddybox® Série 4 (BBB4)
Faixa de torque
290 Nm - 18000 Nm
2567 in-lbs - 159313 in-lbs
Relação de redução
11:1 - 26000:1
Motoredutor Cyclo® Bevel Buddybox® Série 4 (BBB4)
Faixa de potência
0,1 kW - 55 kW
0,13 HP - 75 HP
Relação de redução
11:1 - 26000:1
Helical BUDDYBOX
Motoredutor Cyclo® Helical Buddybox (HBB)
Faixa de potência
0,1 kW - 30 kW
0,13 HP - 40 HP
Relação de redução
11:1 - 26000:1
Configuração dos eixos
paralelo
compower
Redutor Planetário COMPOWER®
Faixa de torque
460 Nm - 736000 Nm
4071 in-lbs - 6514140 in-lbs
Relação de redução
5:1 - 1400:1
Configuração dos eixos
concentrico
COMPOWER Planetary Gear Drive DP1000 Series Gearmotor
Motoredutor Planetário COMPOWER®
Faixa de potência
0,2 kW - 55 kW
0,25 HP - 75 HP
Relação de redução
5:1 - 1400:1
Configuração dos eixos
concentrico
Inversor de Frequência Invertek Optidrive P2
Faixa de potência
0,75 kW - 250 kW
1 HP - 350 HP
Inversor de Frequência Invertek Optidrive E3
Faixa de potência
0,37 kW - 37 kW
0,5 HP - 50 HP
CycloSmart®

Inteligente, seguro e simples. O CycloSmart® oferece manutenção preditiva para redutores convencionais e não convencionais.

Método de diagnóstico
Vibration (overall value, frequency analysis)
Gerenciamento de dados
Customer's PC (on-premises), Detection Unit
Método de medição
Continuous monitoring