Rubber Industry Icon

Borracha e Plástico

Escolha a partir de uma linha especial de produtos para:

  • Pré-triturador a seco ou úmido
  • Prensa/Calandra
  • Transportadores
  • Automação de secador
2+
Produtos
5+
Aplicações

Desempenho comprovado da Sumitomo Drive Technologies

A confiabilidade e o forte suporte pós-venda são os principais requisitos para qualquer equipamento do setor da borracha. Desde o pré-triturador a seco ou úmido, até a prensa/calandra e os transportadores — a Sumitomo Drive Technologies tem soluções projetadas especificamente para cada necessidade de transmissão de potência, com foco na confiabilidade, segurança e aumento da produtividade, para minimizar o tempo de inatividade operacional.

Principais características

1
Produtos da mais alta qualidade
A escolha dos produtos Sumitomo, que têm a mais elevada reputação no setor da borracha, proporciona produção ininterrupta e operação eficiente.
2
Soluções personalizadas
Estabelecemos parcerias com os nossos clientes para atender seus requisitos rigorosos fornecendo soluções personalizadas para suas necessidades empresariais.
3
Rede Global
Cuidamos dos redutores e motoredutores Sumitomo independentemente do local onde os tenha comprado em nossa rede global.

Principais fatos

1 º
no ranking do setor de borracha e plástico.
+ 70 Anos
de desempenho comprovado na tecnologia de transmissão de potência.
15.000 +
escritórios no mundo todo para prestar suporte às vendas e aos serviços pós-venda.
Thumb Brochura Linha de Produtos

Brochura Linha de Produtos Sumitomo

Produtos Relacionados

Gearbox for Resin
Redutor de Grande Porte para Indústria de Borracha e Plástico

Personalizável para atender às suas necessidades.

Faixa de torque
320 Nm - 470000 Nm
2832 in-lbs - 4159850 in-lbs
Relação de redução
2:1 - 55:1
PARAMAX 9000 Series Reducer
Redutor PARAMAX® Série 9000

* Torque nominal

Faixa de torque
2600 Nm - 552000 Nm
23012 in-lbs - 4885610 in-lbs
Relação de redução
6,3:1 - 500:1
6,3:1 - 500:1
Configuração dos eixos
paralelo, ortogonal
banner 750x525_sandvik
Paramax Especiais
Faixa de torque
2600 Nm - 740000 Nm
22996 in-lbs - 6550000 in-lbs
Relação de redução
1,25:1 - 630:1
1,25:1 - 630:1
1,25:1 - 630:1
1,25:1 - 630:1
CYCLO Drive Reducer_Horizontal_Foot Mount
Redutor Cyclo Drive®
Faixa de torque
24 Nm - 68200 Nm
212 in-lbs - 603620 in-lbs
Relação de redução
2,5:1 - 658503:1
Configuração dos eixos
concentrico
Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Motoredutor Bevel Buddybox® Série H
Faixa de potência
2,2 kW - 11 kW
3 HP - 15 HP
Relação de redução
5:1 - 20:1
Configuração dos eixos
ortogonal
BEIER Variator
Variador BEIER®/Motoredutor BEIER CYCLO® variador de Velocidade
Faixa de potência
0,2 kW - 150 kW
0,25 HP - 200 HP
SEISA GC Coupling
Acoplamento Seisa Série GC

*Referência de transmissão de torque

Gearbox for Pump
Redutor de Grande Porte para Bombas

Personalizável para atender às suas necessidades.

Faixa de torque
1000 Nm - 110000 Nm
8851 in-lbs - 973581 in-lbs
Relação de redução
1:1 - 16:1
ALTAX NEO Reducer_Flange Mount
ALTAX® NEO Redutor
Faixa de torque
1,56 Nm - 458 Nm
14 in-lbs - 4054 in-lbs
Relação de redução
3:1 - 1003:1
Configuração dos eixos
concentrico
COMPOWER Planetary Gear Drive DP1000 Series Gearmotor
Motoredutor Planetário COMPOWER®
Faixa de potência
0,2 kW - 55 kW
0,25 HP - 75 HP
Relação de redução
5:1 - 1400:1
Configuração dos eixos
concentrico
compower
Redutor Planetário COMPOWER®
Faixa de torque
460 Nm - 736000 Nm
4071 in-lbs - 6514140 in-lbs
Relação de redução
5:1 - 1400:1
Configuração dos eixos
concentrico
Redutor rosca sem fim HEDCON®
Faixa de torque
790 Nm - 82100 Nm
6992 in-lbs - 726646 in-lbs
Relação de redução
5:1 - 100:1
Configuração dos eixos
ortogonal
パラマックス減速機
Motoredutor PARAMAX® Série 9000
Faixa de potência
5,5 kW - 55 kW
7,5 HP - 75 HP
Relação de redução
6,3:1 - 500:1
Configuração dos eixos
paralelo, ortogonal
PARAMAX SCC Series for Crane
PARAMAX Série SCC - para Pontes Rolantes
Faixa de torque
8500 Nm - 101000 Nm
75231 in-lbs - 893925 in-lbs
Relação de redução
22,4:1 - 90:1
Configuração dos eixos
paralelo
SEB050P2H-LR_A
PARAMAX® Série SEB - para Extrusoras 
Faixa de torque
1300 Nm - 36300 Nm
11506 in-lbs - 321282 in-lbs
Relação de redução
8:1 - 18:1
Configuração dos eixos
paralelo
Motoredutor SKK AF/SF Series
Faixa de potência
0,4 kW - 90 kW
0,54 HP - 120,69 HP
Relação de redução
1:1 - 180:1
Configuração dos eixos
concentrico
Motoredutor Cyclo Drive®
Faixa de potência
0,1 kW - 132 kW
0,13 HP - 175 HP
Relação de redução
2,5:1 - 658503:1
Configuração dos eixos
concentrico
Redutor Cyclo Drive® para Servo Motor

Folga de 12 arco-minutos para relação de redução 6.

Pico de torque admissível
29,7 Nm - 1370 Nm
263 in-lbs - 12126 in-lbs
Relação de redução
6:1 - 87:1
Folga
6 arcmin (Série de pouca folga)
Configuração dos eixos
concentrico
SF Coupling
Acoplamento Seisa Série SF

*Referência de transmissão de torque

Planetary Gear Reducer for Servo Motors IB Series PE Type_Solid
IB Series PE Type
Pico de torque admissível
7,2 Nm - 270 Nm
64 in-lbs - 2390 in-lbs
Relação de redução
3:1 - 81:1
Folga
15 arcmin
HYPONIC _Hollow Shaft_Gearmotor_0.2kW
Motoredutor HYPONIC®
Faixa de potência
15 W - 11 kW
0,02 HP - 15 HP
Relação de redução
5:1 - 1440:1
Configuração dos eixos
ortogonal
CycloSmart®

Inteligente, seguro e simples. O CycloSmart® oferece manutenção preditiva para redutores convencionais e não convencionais.

Método de diagnóstico
Vibration (overall value, frequency analysis)
Gerenciamento de dados
Customer's PC (on-premises), Detection Unit
Método de medição
Continuous monitoring
Inversor de Frequência Invertek Optidrive E3
Faixa de potência
0,37 kW - 37 kW
0,5 HP - 50 HP
Inversor de Frequência Invertek Optidrive P2
Faixa de potência
0,75 kW - 250 kW
1 HP - 350 HP
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série DA
Relação de redução
29:1 - 119:1
Folga
0