Mineração

A Sumitomo oferece os redutores de velocidade mais resistentes do mercado que funcionam em condições operacionais severas, como:

  • Altas cargas de choque
  • Poeira e umidade
  • Ambientes corrosivos
4+
Produtos
11+
Aplicações

Indústria de Mineração

As condições severas da operação na indústria de mineração requerem redutores que são:

  • Resistentes
  • Confiáveis
  • Eficientes
  • Robustos

Junte-se a uma lista de líderes do segmento que confiam na Sumitomo para fornecer produtos de transmissão de potência, os quais superam os requisitos mais exigentes de suas aplicações na mineração.

Principais características

1
Robustez
Redutores desenvolvidos para suportar as aplicações mais severas.
2
Tecnologia
Redutores e motoredutores de alta eficiência e baixa manutenção.
3
Produtos Dedicados
Para cada aplicação, uma solução dedicada.
4
Confiabilidade
Nossos redutores oferecem confiabilidade para cada etapa em extração de minério.
5
Ampla Linha de Produtos
Um provedor para todas as suas necessidades.
6
Excelência em Engenharia
Nossa engenharia global de P&D está continuamente desenvolvendo produtos e soluções confiáveis e de ótima relação de custo-benefício.

Principais fatos

10 +
Fábricas no mundo todo.
+ 100 Anos
Oferecendo produtos na área de transmissão de potência.
Drop In
Redutores 100% intercambiáveis e especiais, conforme sua necessidade.

Brochura de Mineração

Produtos Relacionados

PARAMAX 9000 Series Reducer
Redutor PARAMAX® Série 9000

* Torque nominal

Faixa de torque
2600 Nm - 552000 Nm
23012 in-lbs - 4885610 in-lbs
Relação de redução
6,3:1 - 500:1
6,3:1 - 500:1
Configuração dos eixos
paralelo, ortogonal
banner 750x525_sandvik
Paramax Especiais
Faixa de torque
2600 Nm - 740000 Nm
22996 in-lbs - 6550000 in-lbs
Relação de redução
1,25:1 - 630:1
1,25:1 - 630:1
1,25:1 - 630:1
1,25:1 - 630:1
Hansen P4 Multi Estágio - Vertical
Faixa de torque
3000 Nm - 1100000 Nm
26552 in-lbs - 9735810 in-lbs
Relação de redução
3,55:1 - 630:1
Hansen P4 Multistage Horizontal - Product photo gallery
Hansen P4 Multi estágio - Horizontal
Faixa de torque
6000 Nm - 1100000 Nm
53104 in-lbs - 9735810 in-lbs
Relação de redução
6,3:1 - 630:1
Hansen P4 Estágio Único
Faixa de torque
17000 Nm - 185000 Nm
150463 in-lbs - 1637390 in-lbs
Relação de redução
1,2:1 - 5,6:1
Redutor Hansen P4 UniMiner
Faixa de torque
0 Nm - 100445 Nm
0 in-lbs - 889000 in-lbs
Relação de redução
8:1 - 71:1
Configuração dos eixos
ortogonal
Gearbox for Pump
Redutor de Grande Porte para Bombas

Personalizável para atender às suas necessidades.

Faixa de torque
1000 Nm - 110000 Nm
8851 in-lbs - 973581 in-lbs
Relação de redução
1:1 - 16:1
Large Gearboxes for iron
Redutor de Grande porte para Siderurgia

Personalizável para atender às suas necessidades.

Faixa de torque
3000 Nm - 630000 Nm
26552 in-lbs - 5575970 in-lbs
Relação de redução
1:1 - 75:1
パラマックス減速機
Motoredutor PARAMAX® Série 9000
Faixa de potência
5,5 kW - 55 kW
7,5 HP - 75 HP
Relação de redução
6,3:1 - 500:1
Configuração dos eixos
paralelo, ortogonal
sfc
PARAMAX® Série SFC - para Torre de Resfriamento 
Faixa de torque
10000 Nm - 44000 Nm
88507 in-lbs - 389433 in-lbs
Relação de redução
6,3:1 - 22,4:1
Configuração dos eixos
paralelo, ortogonal
CYCLO Drive Reducer_Horizontal_Foot Mount
Redutor Cyclo Drive®
Faixa de torque
24 Nm - 68200 Nm
212 in-lbs - 603620 in-lbs
Relação de redução
2,5:1 - 658503:1
Configuração dos eixos
concentrico
Motoredutor Cyclo Drive®
Faixa de potência
0,1 kW - 132 kW
0,13 HP - 175 HP
Relação de redução
2,5:1 - 658503:1
Configuração dos eixos
concentrico
Helical BUDDYBOX
Motoredutor Cyclo® Helical Buddybox (HBB)
Faixa de potência
0,1 kW - 30 kW
0,13 HP - 40 HP
Relação de redução
11:1 - 26000:1
Configuração dos eixos
paralelo
ZS-L – compact high-performance drive
ZS – Linha Cyclo

Redutor de rotação de único estágio Cyclo

O redutor para centrífuga compacto e de alta capacidade em um design com flange e feito totalmente de aço.

Faixa de torque
300 Nm - 46000 Nm
2655 in-lbs - 407134 in-lbs
Relação de redução
6:1 - 87:1
ZSPR regulated drive for centrifuges (four-shaft drive), 2 motors with regulating drive
ZSP – Linha Cyclo/Planet

Redutor de rotação de estágio duplo Cyclo/Planetary

Redutor para centrífuga de estágio duplo e carga alta para relações de redução e diferentes velocidades com um design de flange comprovado e feito totalmente de aço.

Faixa de torque
630 Nm - 46000 Nm
5576 in-lbs - 407134 in-lbs
Relação de redução
45:1 - 348:1
ZPN for centrifuges with a trailing scroll
ZP – Linha Planet

Redutor de rotação planetária com estágio duplo ou triplo

Redutor para centrífuga altamente dinâmico para tambor de altas e diferentes velocidades, com um design de flange comprovado e feito totalmente de aço. Conexão da espiral com eixo oco DIN 5480.

Faixa de torque
5000 Nm - 40000 Nm
44254 in-lbs - 354030 in-lbs
Relação de redução
20:1 - 224:1
Inversor de Frequência Invertek Optidrive P2
Faixa de potência
0,75 kW - 250 kW
1 HP - 350 HP
Inversor de Frequência Invertek Optidrive E3
Faixa de potência
0,37 kW - 37 kW
0,5 HP - 50 HP
CycloSmart®

Inteligente, seguro e simples. O CycloSmart® oferece manutenção preditiva para redutores convencionais e não convencionais.

Método de diagnóstico
Vibration (overall value, frequency analysis)
Gerenciamento de dados
Customer's PC (on-premises), Detection Unit
Método de medição
Continuous monitoring