Agricultura

Com acionamentos de alta qualidade em transmissão de potência, os redutores Sumitomo operam por longos períodos de tempo sem atrasos nem desperdício de energia em seus processos agrícolas.

6+
Produtos
7+
Aplicações

Principais características

1
Infraestrutura
Infraestrutura global confiável.
2
Fabricação
Fabricação da linha Paramax e montagem da linha Cyclo® no Brasil.
3
Reparo
Especialistas em serviços e reparos em campo ou em nossa fábrica.
4
Eficiência
Redução do consumo de energia nas suas unidades de produção.
5
Inovação
Qualidade japonesa para o setor agrícola.
6
Satisfação
Os líderes do setor já optaram pela Sumitomo.

Principais fatos

500 %
Os redutores e motoredutores Cyclo® suportam cargas de choque superiores a 500%.
2 Anos
Oferecemos 2 anos de garantia, a maior do mercado.
Especiais
Além dos produtos standard, oferecemos redutores especiais customizados à sua aplicação.
Thumb Brochura Linha de Produtos

Brochura Linha de Produtos Sumitomo

Produtos Relacionados

ASTERO® Gearmotors - Reliable and efficient gearmotors for a wide range of industrial applications
Motoredutores ASTERO®
Faixa de potência
6 W - 90 W
0,01 HP - 0,11 HP
Relação de redução
3:1 - 240:1
Configuração dos eixos
paralelo, ortogonal
ALTAX NEO Reducer_Flange Mount
ALTAX® NEO Redutor
Faixa de torque
1,56 Nm - 458 Nm
14 in-lbs - 4054 in-lbs
Relação de redução
3:1 - 1003:1
Configuração dos eixos
concentrico
Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Motoredutor Bevel Buddybox® Série H
Faixa de potência
2,2 kW - 11 kW
3 HP - 15 HP
Relação de redução
5:1 - 20:1
Configuração dos eixos
ortogonal
Gearbox for Mill
Redutores de Grande Porte para Moinhos

Personalizável para atender às suas necessidades.

Faixa de torque
29000 Nm - 4817000 Nm
256671 in-lbs - 42634000 in-lbs
Relação de redução
20:1 - 68:1
Gearbox for Pump
Redutor de Grande Porte para Bombas

Personalizável para atender às suas necessidades.

Faixa de torque
1000 Nm - 110000 Nm
8851 in-lbs - 973581 in-lbs
Relação de redução
1:1 - 16:1
パラマックス減速機
Motoredutor PARAMAX® Série 9000
Faixa de potência
5,5 kW - 55 kW
7,5 HP - 75 HP
Relação de redução
6,3:1 - 500:1
Configuração dos eixos
paralelo, ortogonal
PARAMAX 9000 Series Reducer
Redutor PARAMAX® Série 9000

* Torque nominal

Faixa de torque
2600 Nm - 552000 Nm
23012 in-lbs - 4885610 in-lbs
Relação de redução
6,3:1 - 500:1
6,3:1 - 500:1
Configuração dos eixos
paralelo, ortogonal
Motoredutor SKK AF/SF Series
Faixa de potência
0,4 kW - 90 kW
0,54 HP - 120,69 HP
Relação de redução
1:1 - 180:1
Configuração dos eixos
concentrico
Prest® Neo
Faixa de potência
40 W - 2,2 kW
0,13 HP - 3 HP
Relação de redução
3:1 - 200:1
Configuração dos eixos
concentrico
HSM Product Renders
Helical Shaft Mount (HSM)
Faixa de torque
256 Nm - 44051 Nm
2266 in-lbs - 389884 in-lbs
Relação de redução
5:1 - 25:1
Configuração dos eixos
paralelo
banner 750x525_sandvik
Paramax Especiais
Faixa de torque
2600 Nm - 740000 Nm
22996 in-lbs - 6550000 in-lbs
Relação de redução
1,25:1 - 630:1
1,25:1 - 630:1
1,25:1 - 630:1
1,25:1 - 630:1
Motoredutor Cyclo Drive®
Faixa de potência
0,1 kW - 132 kW
0,13 HP - 175 HP
Relação de redução
2,5:1 - 658503:1
Configuração dos eixos
concentrico
CYCLO Drive Reducer_Horizontal_Foot Mount
Redutor Cyclo Drive®
Faixa de torque
24 Nm - 68200 Nm
212 in-lbs - 603620 in-lbs
Relação de redução
2,5:1 - 658503:1
Configuração dos eixos
concentrico
HYPONIC _Hollow Shaft_Gearmotor_0.2kW
Motoredutor HYPONIC®
Faixa de potência
15 W - 11 kW
0,02 HP - 15 HP
Relação de redução
5:1 - 1440:1
Configuração dos eixos
ortogonal
CycloSmart®

Inteligente, seguro e simples. O CycloSmart® oferece manutenção preditiva para redutores convencionais e não convencionais.

Método de diagnóstico
Vibration (overall value, frequency analysis)
Gerenciamento de dados
Customer's PC (on-premises), Detection Unit
Método de medição
Continuous monitoring
Inversor de Frequência Invertek Optidrive E3
Faixa de potência
0,37 kW - 37 kW
0,5 HP - 50 HP
Inversor de Frequência Invertek Optidrive P2
Faixa de potência
0,75 kW - 250 kW
1 HP - 350 HP
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série DA
Relação de redução
29:1 - 119:1
Folga
0