Portos e Terminais

Escolha a partir de uma linha especial de produtos para: Içamento; Deslocamento de Trolley; Giro; Deslocamento; e Tambor de Cabos.
 

6+
Produtos
40+
Aplicações

Soluções completas para Portos e Terminais

Confiabilidade e segurança são requisitos importantes para qualquer equipamento instalado no setor de Portos e Terminais. Do guincho principal, aos redutores para pórtico, a Sumitomo Drive Technologies tem soluções projetadas especificamente para todas as necessidades de transmissão de potência, com foco em confiabilidade, segurança e aumento da produtividade, para minimizar o tempo de inatividade operacional.

Principais fatos

39 +
Instalações de fabricação e/ou montagem no mundo todo.
+ 100 Anos
Oferecendo produtos na área de transmissão de potência.
Drop In
Redutores 100% intercambiáveis e especiais, conforme sua necessidade.
Thumb Brochura Linha de Produtos

Brochura Linha de Produtos Sumitomo

Produtos Relacionados

PARAMAX 9000 Series Reducer
Redutor PARAMAX® Série 9000

* Torque nominal

Faixa de torque
2600 Nm - 552000 Nm
23012 in-lbs - 4885610 in-lbs
Relação de redução
6,3:1 - 500:1
6,3:1 - 500:1
Configuração dos eixos
paralelo, ortogonal
banner 750x525_sandvik
Paramax Especiais
Faixa de torque
2600 Nm - 740000 Nm
22996 in-lbs - 6550000 in-lbs
Relação de redução
1,25:1 - 630:1
1,25:1 - 630:1
1,25:1 - 630:1
1,25:1 - 630:1
CYCLO Drive Reducer_Horizontal_Foot Mount
Redutor Cyclo Drive®
Faixa de torque
24 Nm - 68200 Nm
212 in-lbs - 603620 in-lbs
Relação de redução
2,5:1 - 658503:1
Configuração dos eixos
concentrico
Motoredutor Cyclo Drive®
Faixa de potência
0,1 kW - 132 kW
0,13 HP - 175 HP
Relação de redução
2,5:1 - 658503:1
Configuração dos eixos
concentrico
Motoredutor Cyclo® Bevel Buddybox® Série 4 (BBB4)
Faixa de potência
0,1 kW - 55 kW
0,13 HP - 75 HP
Relação de redução
11:1 - 26000:1
Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Motoredutor Bevel Buddybox® Série H
Faixa de potência
2,2 kW - 11 kW
3 HP - 15 HP
Relação de redução
5:1 - 20:1
Configuração dos eixos
ortogonal
Hansen P4 Multistage Horizontal - Product photo gallery
Hansen P4 Multi estágio - Horizontal
Faixa de torque
6000 Nm - 1100000 Nm
53104 in-lbs - 9735810 in-lbs
Relação de redução
6,3:1 - 630:1
Hansen P4 Estágio Único
Faixa de torque
17000 Nm - 185000 Nm
150463 in-lbs - 1637390 in-lbs
Relação de redução
1,2:1 - 5,6:1
Redutor Hansen P4 UniMiner
Faixa de torque
0 Nm - 100445 Nm
0 in-lbs - 889000 in-lbs
Relação de redução
8:1 - 71:1
Configuração dos eixos
ortogonal
パラマックス減速機
Motoredutor PARAMAX® Série 9000
Faixa de potência
5,5 kW - 55 kW
7,5 HP - 75 HP
Relação de redução
6,3:1 - 500:1
Configuração dos eixos
paralelo, ortogonal
Redutor Cyclo Drive® para Servo Motor

Folga de 12 arco-minutos para relação de redução 6.

Pico de torque admissível
29,7 Nm - 1370 Nm
263 in-lbs - 12126 in-lbs
Relação de redução
6:1 - 87:1
Folga
6 arcmin (Série de pouca folga)
Configuração dos eixos
concentrico
HYPONIC _Hollow Shaft_Gearmotor_0.2kW
Motoredutor HYPONIC®
Faixa de potência
15 W - 11 kW
0,02 HP - 15 HP
Relação de redução
5:1 - 1440:1
Configuração dos eixos
ortogonal
Inversor de Frequência Invertek Optidrive P2
Faixa de potência
0,75 kW - 250 kW
1 HP - 350 HP
Inversor de Frequência Invertek Optidrive E3
Faixa de potência
0,37 kW - 37 kW
0,5 HP - 50 HP
CycloSmart®

Inteligente, seguro e simples. O CycloSmart® oferece manutenção preditiva para redutores convencionais e não convencionais.

Método de diagnóstico
Vibration (overall value, frequency analysis)
Gerenciamento de dados
Customer's PC (on-premises), Detection Unit
Método de medição
Continuous monitoring