Clique no nosso seletor de produtos para encontrar rapidamente o produto correto em toda a nossa linha. Nossos filtros intuitivos ajudam você a encontrar o produto mais adequado para a sua aplicação.
Motoredutor RHYTAX®
Motoredutor ortogonal com engrenagens cônicas.
- Baixo ruído devido à engrenagem helicoidal de alta relação de contato usada no estágio de entrada.
- Carcaça desenvolvida especialmente para cada modelo e configuração.
- Vários braços de torque e configuração de montagem disponíveis para atender às suas necessidades.
- Diversas configurações de montagem disponíveis.
Eixo de saída | Eixo oco, eixo sólido |
Direções do eixo de saída | Horizontal, vertical para baixo, vertical para cima |
Estilo de montagem | Montagem no eixo, montagem no flange, montagem em pés |
Tamanho de estrutura | 13 tamanhos (estágios de saída) |
Redução | 10 - 545 |
Capacidade | 0,4 kW a 45 kW |
Tipos de motor | De três fases, eficiência excepcional para inversores, motores externos, maior proteção contra explosão, compatível com padrões internacionais |
Características do produto
Baixo ruído
Devido à engrenagem helicoidal de alta relação de contato usada no estágio de entrada.
Alta eficiência
Engrenagem cônica projetada e fabricada para alta eficiência.
Escolha de estilo de montagem
Vários braços de torque e configuração de montagem disponíveis para atender às suas necessidades.O tipo de eixo sólido permite tanto a montagem no chão quando na parede.