Têxtil

Os redutores Sumitomo fornecem controle rápido, consistente e preciso para que suas operações funcionem sem problemas.

4+
Produtos
7+
Aplicações

Soluções confiáveis, rápidas e precisas

No cenário atual da produção do setor têxtil, as aplicações estão altamente especializadas e exigem acionamentos rápidos, confiáveis e extremamente precisos. Para isso, a Sumitomo Drive Technologies fornece soluções com a alta qualidade e a consistência necessárias em cada aplicação para os ambientes rigorosos do setor têxtil.

Principais características

1
Robustez
Redutores desenvolvidos para suportar as aplicações mais severas.
2
Tecnologia
Redutores e motoredutores de alta eficiência e baixa manutenção.
3
Produtos Dedicados
Para cada aplicação, uma solução dedicada.

Principais fatos

10 +
Fábricas no mundo todo.
+ 100 Anos
Oferecendo produtos na área de transmissão de potência.
Drop In
Redutores 100% intercambiáveis e especiais, conforme sua necessidade.
Thumb Brochura Linha de Produtos

Brochura Linha de Produtos Sumitomo

Produtos Relacionados

PARAMAX 9000 Series Reducer
Redutor PARAMAX® Série 9000

* Torque nominal

Faixa de torque
2600 Nm - 552000 Nm
23012 in-lbs - 4885610 in-lbs
Relação de redução
6,3:1 - 500:1
6,3:1 - 500:1
Configuração dos eixos
paralelo, ortogonal
banner 750x525_sandvik
Paramax Especiais
Faixa de torque
2600 Nm - 740000 Nm
22996 in-lbs - 6550000 in-lbs
Relação de redução
1,25:1 - 630:1
1,25:1 - 630:1
1,25:1 - 630:1
1,25:1 - 630:1
CYCLO Drive Reducer_Horizontal_Foot Mount
Redutor Cyclo Drive®
Faixa de torque
24 Nm - 68200 Nm
212 in-lbs - 603620 in-lbs
Relação de redução
2,5:1 - 658503:1
Configuração dos eixos
concentrico
Motoredutor Cyclo Drive®
Faixa de potência
0,1 kW - 132 kW
0,13 HP - 175 HP
Relação de redução
2,5:1 - 658503:1
Configuração dos eixos
concentrico
BBB4 with C-Face Input; Solid Shaft Output Option
Redutor Cyclo® Bevel Buddybox® Série 4 (BBB4)
Faixa de torque
290 Nm - 18000 Nm
2567 in-lbs - 159313 in-lbs
Relação de redução
11:1 - 26000:1
Motoredutor Cyclo® Bevel Buddybox® Série 4 (BBB4)
Faixa de potência
0,1 kW - 55 kW
0,13 HP - 75 HP
Relação de redução
11:1 - 26000:1
Helical BUDDYBOX
Motoredutor Cyclo® Helical Buddybox (HBB)
Faixa de potência
0,1 kW - 30 kW
0,13 HP - 40 HP
Relação de redução
11:1 - 26000:1
Configuração dos eixos
paralelo
HYPONIC _Hollow Shaft_Gearmotor_0.2kW
Motoredutor HYPONIC®
Faixa de potência
15 W - 11 kW
0,02 HP - 15 HP
Relação de redução
5:1 - 1440:1
Configuração dos eixos
ortogonal
Redutor Cyclo Drive® para Servo Motor

Folga de 12 arco-minutos para relação de redução 6.

Pico de torque admissível
29,7 Nm - 1370 Nm
263 in-lbs - 12126 in-lbs
Relação de redução
6:1 - 87:1
Folga
6 arcmin (Série de pouca folga)
Configuração dos eixos
concentrico
Inversor de Frequência Invertek Optidrive P2
Faixa de potência
0,75 kW - 250 kW
1 HP - 350 HP
Inversor de Frequência Invertek Optidrive E3
Faixa de potência
0,37 kW - 37 kW
0,5 HP - 50 HP
CycloSmart®

Inteligente, seguro e simples. O CycloSmart® oferece manutenção preditiva para redutores convencionais e não convencionais.

Método de diagnóstico
Vibration (overall value, frequency analysis)
Gerenciamento de dados
Customer's PC (on-premises), Detection Unit
Método de medição
Continuous monitoring