Motoredutor HYPONIC®
Motoredutor ortogonal com potência motora de 15 W a 11 kW
- Uma ampla variedade de seleções com potências de 15 W a 11 kW, permitindo as mais variadas aplicações.
- O design modular permite diversas combinações de redutores e motores para aumentar o fator de serviço.
- Uma variedade de pacotes e opções industriais está disponível, incluindo graxa de lubrificação, revestimento antibacteriano, impermeabilização e requisitos de baixa temperatura.
Eixo de saída | Eixo oco ou sólido |
Direções do eixo de saída | Qualquer posição de montagem |
Estilo de montagem | Montagem no eixo, por pés ou por flange |
Tamanho de estrutura | 12 tamanhos |
Redução | 5 - 1.440 |
Capacidade | 15 W - 11 kW |
Tipos de motor | De três fases, eficiência excepcional e elevada para inversores, de simples fase, motores externos, à prova d'água, maior segurança, conformidade com padrões internacionais |
Características do produto
CAD/configuração
Selecione o nível de detalhe do produto:
Saiba mais sobre a nossa FERRAMENTA DE CONFIGURAÇÃO:
É fornecido braço de torque? Em que posição ele deve ser montado?
Um conjunto de braço de torque é oferecido como uma opção. O conjunto do braço de torque padrão e as posições de montagem padrão são mostrados no Apêndice do nosso catálogo
Qual é a tolerância do eixo a ser usado no Hyponic®?
As tolerâncias do eixo dependerão do tipo de carga e carga de impacto do aplicativo. As recomendações de tolerância do eixo estão incluídas no Apêndice do nosso catálogo.
Qual o sentido de rotação do eixo do Hyponic?
A direção da rotação do eixo nos redutores Hyponic varia de acordo com o tamanho e a razão da estrutura. Por favor, consulte o Apêndice em nosso catálogo para dados específicos sobre a rotação do eixo de vários modelos.
O que deve ser considerado quando se conecta ao eixo do Hyponic®?
Ao montar uma polia, roda dentada ou roldana, monte o mais próximo possível do alojamento da unidade; nunca monte além do ponto médio da projeção do eixo para evitar carga indevida do rolamento e deflexão do eixo. Nunca aperte demais as correias ou correntes. A instalação cuidadosa e precisa é essencial para melhores resultados e operação sem problemas. Antes de instalar, os eixos devem ser verificados para garantir que estejam paralelos e nivelados. Após a montagem, o alinhamento deve ser verificado contra os lados da roda dentada ou base da polia. Os acoplamentos devem estar alinhados corretamente aos limites especificados pelo fabricante. Verifique o alinhamento antes do startup nos acoplamentos do Hyponic®.
A carga radial e a carga axial devem ser consideradas ao fazer uma seleção?
Sim, as cargas impostas no eixo de saída variam de acordo com o método usado para conectar o eixo à máquina acionada. Frequentemente, além das forças de torção, as cargas radial e axial são aplicadas ao eixo de baixa velocidade ao mesmo tempo. Por exemplo, as conexões de acoplamento normalmente envolvem apenas forças de torção. No entanto, quando a energia é transmitida através de engrenagens de dentes retos, correias, polias ou correntes, podem existir forças de torção e radiais. Ao dirigir através de engrenagens helicoidais ou cônicas, todas as três condições (carga torcional, radial e axial) podem ser referenciadas ao eixo do redutor. O eixo de baixa velocidade e os rolamentos devem ter resistência suficiente para suportar essas cargas, e é necessário determinar os limites permitidos para cada condição. A seção Special Load Guidelines no Apêndice do nosso catálogo explica como calcular a carga radial aplicada ao eixo de saída.
O que se entende por centralização de carga?
As capacidades de carga radial do redutor são calculadas no ponto médio da extensão do eixo de saída. As capacidades de carga radial diminuem se o centro da carga for movido para uma distância maior do redutor e, os valores obtidos devem ser ajustados em conformidade. Consulte a seção de Diretrizes de Carga Especial no Apêndice do nosso catálogo para fatores de localização de carga.
Qual a eficiência do redutor hipoidal?
Um redutor hipoidal é mais eficiente que o redutor tradicional de engrenagem helicoidal. A engrenagem hipoidal é mais eficiente que a engrenagem helicoidal principalmente por dois fatores: perfil do dente da engrenagem e seu o material. A engrenagem hipoidal é totalmente de aço, enquanto a engrenagem helicoidal usa aço e uma roda de bronze.