Paramax Especiais
Redutores Especiais Paramax:
- Customização
- Intercambiabilidade (Drop-In)
- Excelência em Engenharia
- Performance Premium
- Rede Global de Atendimento
- Desenvolvimento personalizado conforme a sua necessidade de aplicação
Opções de Montagem: | Horizontal, Vertical e Eixos Sobrepostos |
Redução: | 1,25 - 630 |
Arranjos dos Eixos: | Paralelos/Angulares |
Faixa de Potência: | 3,7 - 3.729 kW |
Faixa de Torque: | 2.600 - 740.000 Nm |
Que tipo de lubrificação deve ser utilizada?
Devem ser usados óleos minerais contendo aditivos EP, que aumentam a capacidade de carga do filme de óleo . Consulte o manual de serviço do Hansen P4 para obter os tipos de óleo recomendados.
Qual método de lubrificação o Hansen P4 utiliza?
As unidades Hansen P4 usam um dos seguintes sistemas:
- Lubrificação por respingos (padrão com redutores de eixo horizontal para velocidades entre 750 e 1800RPM no eixo de alta velocidade. Engrenagens e rolamentos do eixo de saída são lubrificados por imersão no banho de óleo. Respingos de óleo nas engrenagens preenchem as bolsas de óleo na carcaça, garantindo a circulação por gravidade lubrificação dos rolamentos através de canais na carcaça e tampas).
- Lubrificação Forçada (Todos os elementos rotativos acima do nível do banho de óleo são lubrificados por uma bomba de engrenagem forçando o óleo através de linhas de pressão. A lubrificação de alimentação forçada está disponível como lubrificação de circulação ou lubrificação por pressão).
O que são Contra Recuos?
Contra Recuos são dispositivos de segurança que impedem o eixo de saída de rotacionar no sentido contrário do utilizado e devem ser inspecionados em intervalos de tempo regulares. A inspeção periódica deve ser realizada por pessoal autorizado. A frequência da inspeção depende do tipo de aplicação. Por favor, verifique no manual de manutenção para intervalos de inspeção recomendados.
Há furos não padronizados disponíveis para a bucha do Taper Grip®?
Sim. Consulte seu representante Sumitomo para saber a disponibilidade das dimensões de seu projeto.
Com que frequência o óleo deve ser trocado?
A primeira troca de óleo deve ser realizada preferencialmente após 100 horas e não com mais de 800 horas de operação. O óleo removido pode ser usado novamente após a filtragem. Filtre o volume de óleo pelo menos 10 vezes usando um filtro de 10mm ou menor. Posteriormente, o óleo deve ser renovado após 4.000 a 8.000 horas ou máximo de 18 meses de operação, dependendo das condições de trabalho. Por favor, consulte o manual de serviço para obter instruções detalhadas sobre troca de óleo.
Como posso ter certeza de que o Paramax é ideal para minha aplicação?
Por favor, consulte um representante de vendas da Sumitomo. Eles analisarão sua aplicação e fornecerão uma seleção ideal de Paramax.
Quais são algumas das limitações térmicas do Paramax?
Embora todos os redutores mantenham limitações térmicas, a linha Paramax 9000 foi aprimorada para fornecer uma classificação térmica 87% maior em relação à série anterior. Isso resulta da otimização do sistema de resfriamento do ventilador das unidades, bem como do fluxo de ar sobre a superfície.
Qual a vantagem da forma dos dentes nas reduções?
Um dente de engrenagem com ângulo de pressão de 25 graus, como o do Paramax, proporciona uma maior transmissão de torque devido ao seu dedendum mais amplo. Também é importante para minimizar a quebra dos dentes devido às cargas de choque.
Que tipo de motor especial posso solicitar com o Paramax?
Estão disponíveis opções especiais de tensão, à prova de poeira, à prova de umidade, de alta temperatura, eixo especial, CSA e NEMA.
Existem projetos de rolamentos?
Sim.