HSM Product Renders
2016_KKS_PR_HSM_01
HSM_profile_composite
HSM Product Renders
2016_KKS_PR_HSM_01
HSM_profile_composite

Helical Shaft Mount (HSM)

O redutor de velocidade helicoidal para montagem no eixo (HSM) é um dos produtos mais procurados do portfólio.

Helicoidal montado no eixo (HSM) da Sumitomo

  • Bucha Taper-Grip® sem chaveta
  • Engrenagens com ângulo de pressão de 25 graus
  • Opção de batente traseiro integrado
  • Rolamentos de rolos para serviço pesado, para proporcionar força máxima e maior vida útil
  • Disponível com o redutor para rosca transportadora CEMA como opcional

 

Redutor de velocidade helicoidal com montagem no eixo (HSM)

O redutor de velocidade helicoidal com montagem no eixo (HSM) conta com a bucha patenteada de aço sem chaveta Taper-Grip® para facilitar a montagem, além da opção tradicional de eixo chavetado

TUDO ESTÁ NAS ENGRENAGENS!

1 milhão
De unidades vendidas
80 anos
De experiência

MENOS PESO, MAIS TORQUE

1
Pinhão integral
Eixo-pinhão de entrada robusto e proporcionam confiabilidade e durabilidade
2
Bucha Taper Grip
Montagem simples sem chaveta e remoção fácil
3
Design da carcaça
A carcaça do redutor é feita de ferro fundido cinzento, tem furos precisos e conta com pinos para garantir uma montagem precisa.