Redutor PARAMAX® Série 9000
Redutor de médio e grande porte de alto desempenho e durabilidade para as mais variadas aplicações.
- Redutor de médio e grande porte, disponível em 26 tamanhos com uma grande variedade de opções.
- Redutor robusto que oferece a mais alta confiabilidade do mercado.
- Carcaça bipartida com opções de ferro fundido cinzento, nodular ou aço soldado.
- Arranjos de montagem nas posições: horizontal, vertical ou de eixos sobrepostos.
Paramax® de 2, 3 e 4 estágios de Redução | |
Tipo de eixo de Saída | Eixo oco, eixo sólido |
Posição de montagem | Horizontal, Vertical, Eixos Sobrepostos |
Arranjo de montagem dos eixos |
Paralelo, Ortogonal |
Tamanhos | 26 |
Relação de redução |
6,3 ~ 500 (Maiores sob consulta) |
Torque nominal | 2.600 a 740.000 Nm (Maiores sob consulta) |
Paramax® de Simples Estágio | |
Tipo de eixo de Saída | Eixo sólido |
Posição de montagem | Horizontal |
Tamanhos | 14 |
Relação de redução |
1,25 ~ 5,6 |
Torque nominal | 1.306 Nm - 95.320 Nm |
Características do produto
Ele mantém a capacidade térmica mesmo em ambientes agressivos e em operação contínua.
Literatura
![CAD Background Image for Download section](/sites/default/files/styles/banner_background_1x_extra_extra_small/public/entermediadb/m/originals/2018/06/f8/85488c50a/CAD%20Wallpaper%20-%20reducer-gearbox-design-overlay_resized.jpg?itok=3ONViQ1f)
Downloads de CAD
Obtenha nossos arquivos de CAD mais recentes.
Saiba mais sobre a nossa FERRAMENTA DE CONFIGURAÇÃO:
Como posso ter certeza de que o Paramax é ideal para minha aplicação?
Por favor, consulte um representante de vendas da Sumitomo. Eles analisarão sua aplicação e fornecerão uma seleção ideal de Paramax.
Quais são algumas das limitações térmicas do Paramax?
Embora todos os redutores mantenham limitações térmicas, a linha Paramax 9000 foi aprimorada para fornecer uma classificação térmica 87% maior em relação à série anterior. Isso resulta da otimização do sistema de resfriamento do ventilador das unidades, bem como do fluxo de ar sobre a superfície.
Qual a vantagem da forma dos dentes nas reduções?
Um dente de engrenagem com ângulo de pressão de 25 graus, como o do Paramax, proporciona uma maior transmissão de torque devido ao seu dedendum mais amplo. Também é importante para minimizar a quebra dos dentes devido às cargas de choque.
Que tipo de motor especial posso solicitar com o Paramax?
Estão disponíveis opções especiais de tensão, à prova de poeira, à prova de umidade, de alta temperatura, eixo especial, CSA e NEMA.
Existem projetos de rolamentos?
Sim.
Existem redutores Paramax® de estágio único?
Sim, 1,25 a 5 na configuração do eixo paralelo; e 1,6 a 4 na configuração do eixo em angular (ângulos retos).
Posso solicitar carcaças de ferro fundido nodular ou de aço soldado para o Paramax?
Sim, mas estas são opções e exigem tempo de desenvolvimento adicional.
Qual é a capacidade máxima de torque de um Paramax padrão?
Até 5 milhões de libras-polegadas, ou mais de 550 kiloNewtons.
Existe uma opção de contra recuo integral para o Paramax?
Sim, existe a opção para contra recuo integral; consulte a Sumitomo para mais detalhes.