Paramax Especiais
Consulte-nos
Redutores Especiais Paramax:
- Customização
- Intercambiabilidade (Drop-In)
- Excelência em Engenharia
- Performance Premium
- Rede Global de Atendimento
- Desenvolvimento personalizado conforme a sua necessidade de aplicação
Opções de Montagem: | Horizontal, Vertical e Eixos Sobrepostos |
Redução: | 1,25 - 630 |
Arranjos dos Eixos: | Paralelos/Angulares |
Faixa de Potência: | 3,7 - 3.729 kW |
Faixa de Torque: | 2.600 - 740.000 Nm |
60
+
Redutores Especiais fabricados em 2017
10
+
Segmentos de Mercado
Adaptação
Redutores projetados e fabricados de forma a atender a todos os requisitos conforme a sua necessidade
Reconhecimento
A Sumitomo tem se estabelecido cada vez mais como um dos principais fabricantes especializados em redutores especiais
Benefícios
Os redutores Paramax Especiais possuem vantagens para quem escolhe por sua aquisição. Isso porque aumenta diretamente a performance sobre a aplicação.
Existem redutores Paramax® de estágio único?
Sim, 1,25 a 5 na configuração do eixo paralelo; e 1,6 a 4 na configuração do eixo em angular (ângulos retos).
Posso solicitar carcaças de ferro fundido nodular ou de aço soldado para o Paramax?
Sim, mas estas são opções e exigem tempo de desenvolvimento adicional.
Qual é a capacidade máxima de torque de um Paramax padrão?
Até 5 milhões de libras-polegadas, ou mais de 550 kiloNewtons.
Existe uma opção de contra recuo integral para o Paramax?
Sim, existe a opção para contra recuo integral; consulte a Sumitomo para mais detalhes.