São Paulo - BR

Sumitomo Indústrias Pesadas do Brasil Ltda

Av. Sumitomo, 500
Itaim Mirim
Itu-SP
13312-839
Brasil
Tel: +55 11 4403-9292
24 hr: +55 11 4403-9292
Email: [email protected]
  • Manufatura
  • Montagem
  • Escritório de Vendas
  • Pós Vendas

A Sumitomo Redutores no Brasil, iniciou suas operações na década de 70 oferecendo produtos e serviços aos mais variados segmentos de mercado destacando-se inicialmente no segmento Siderúrgico. Ao longos dos anos, expandimos nossa atuação em diversos mercados e graças à preferência dos nossos parceiros comerciais nos tornamos referência nos principais mercados e aplicações em transmissão de potência; seja no segmento de mineração, siderurgia, grãos, carne e frango, entre outros a Sumitomo Redutores oferece uma ampla linha de produtos dentre as quais se destacam o Paramax®, Cyclo®, Hansen, Bevel BuddyBox®, Hyponic®, HSM, Altax® Neo, Astero®, Fine Cyclo®, IB Serie P1, Prest® Neo, Cyclo® Servo 6000, entre outros. Em constante evolução no Brasil, em 2011 inauguramos uma nova fábrica na cidade de Itu-SP fabricando a tradicional linha de redutores Paramax® , montagem da linha Cyclo®, com uma infraestrutura de assistência técnica para nossos produtos e serviços multimarcas. 

Principais Características

1
Localização
Na cidade de Itu-SP, em uma área de 447.000 m², sendo 20.000m² de área fabril
2
Estrutura
Produção de redutores industriais de médio e grande porte da consagrada linha Paramax 9000. Montagem da linha Cyclo
3
Redutores Especiais
Com forte engenharia local e flexibilidade fabril, projetamos e fabricamos redutores customizados para as mais diversas aplicações.
4
Assistência Técnica
Com uma moderna infraestrutura, oferecendo suporte de produtos padrão Sumitomo e Multimarcas.
5
Redutores Intercambiáveis
Oferecemos soluções de redutores intercambiáveis (Drop-in), produtos com as mesmas dimensões de montagem que os existentes de outras marcas.
6
Ampla Linha de Produtos
Com amplo portfólio de produtos, desde motoredutores de pequeno porte até redutores especiais de grande porte temos a solução para sua aplicação