Helical BUDDYBOX
HBB renders with iE3 motors
HBB_180_explode_composite
Helical BUDDYBOX
HBB renders with iE3 motors
HBB_180_explode_composite

Motoredutor Cyclo® Helical Buddybox (HBB)

Redutor helicoidal com entrada de redutor Cyclo®. Conta com a bucha de aço Taper-Grip® sem chaveta para facilitar a instalação.

Redutor deslocado, paralelo e helicoidal em um design resistente, integral e montado no eixo.

  • Tecnologia Cyclo® integrada.
  • Bucha Taper-Grip® sem chaveta ou eixo oco chavetado.
  • Ideal para aplicações de rosca transportadora.

 

Cyclo® HBB

Os redutores de velocidade e motoredutores Cyclo® Helical Buddybox® (Cyclo® HBB) da Sumitomo fornecem soluções inovadoras montadas no eixo para aplicações exigentes. O Cyclo® HBB combina o desempenho silencioso, eficiente e confiável da entrada Cyclo® com a resistente saída com engrenagem helicoidal. O design modular proporciona um produto compacto e eficiente e a linha mais flexível de combinações de velocidade de saída e torque disponível.

Principais fatos

93 %
De eficiência
100 mm
Diâmetro máximo do eixo oco
0,1-30 kW
Opões de fornecimento com motor integral

Características do produto

1
Design modular
Carcaças de ferro fundido intercambiáveis em configurações de montagem no flange, na face ou no eixo.
2
Tecnologia Cyclo®
Operação silenciosa, eficiente e confiável, com alta densidade de torque e tamanho compacto.
3
Bucha Taper-Grip®
Proporciona montagem e remoção da unidade de forma rápida e fácil, sem necessidade de um eixo personalizado.
4
Sem limitações térmicas
O design altamente eficiente nunca precisa de um ventilador externo.
5
Carcaça monobloco resistente
O design de carcaça monobloco elimina a possibilidade de vazamentos na divisão da carcaça.
6
Rosca transportadora CEMA
Os eixos em conformidade com a norma CEMA e o design compacto eliminam as esteiras, roldanas e proteções, poupando espaço e reduzindo a manutenção.
7
Dupla vedação de saída
Evite vazamentos de lubrificante e proteja contra a contaminação.
8
Versatilidade de montagem
As opções de montagem no flange, na face e no eixo permitem a montagem universal.
9
Rolamentos com vida útil longa
Rolamentos superdimensionados para serviço pesado proporcionam o máximo de resistência e vida útil.

Produtos relacionados BuddyBox®

Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Motoredutor Bevel Buddybox® Série H
Faixa de potência
2,2 kW - 11 kW
3 HP - 15 HP
Relação de redução
5:1 - 20:1
Configuração dos eixos
ortogonal
Motoredutor Cyclo® Bevel Buddybox® Série 4 (BBB4)
Faixa de potência
0,1 kW - 55 kW
0,13 HP - 75 HP
Relação de redução
11:1 - 26000:1