Basta ligar e o Optidrive E3 está instalado e funcionando, fornecendo controle preciso do motor e economia de energia usando as configurações de fábrica.
Inversor de Frequência Optidrive E3 AC
Inversor de frequência variável de alto desempenho para motores de ímã permanente e de indução padrão
Not available in your region
Pergunte-nos sobre a disponibilidade
Focado na facilidade de uso, o Optidrive E3 oferece simplicidade incomparável de instalação, conexão e comissionamento, permitindo que o usuário se beneficie do controle preciso do motor e obtenha econimia de energia em minutos.
Controle Vetorial Sensorless para todos os tipos de Motor
Controle preciso e confiável para motores padrão premium e super-premium.
- Motores de indução (IM)
- Motores de imã permanente (PM)
- Motores de corrente contínua sem escova (BDLC)
- Motores de relutância síncronos (SynRM)
Range HP (kW) | 0,5 - 50 HP (0,37 - 37 kW) |
Opções de Tensão |
Monofásico: 110V-230V Trifásico: 110V-480V
|
Opções de Proteção |
IP20 até 30 HP (22 kW) IP66 Externo : Até 30 HP (22kW); seccionado ou não seccionado |

Inversor de propósito geral compacto, robusto e confiável para montagem em painel
Fácil de Usar | Inversor de Propósito Geral
SimplesConfiguração
Com apenas 14 parâmetros básicos e funções de macros de aplicação que proporcionam configuração rápida, o Optidrive E3 minimiza o tempo de start-up.
TecladoIntuitivo
Controle digital preciso com o toque de um botão
Macros de Aplicação
Alterne entre os modos Industrial, Bomba e Ventilador para otimizar o Optidrive E3 para sua aplicação.
Industrial | Bomba | Ventilador
Conectividade Bluetooth
Opção para controle de motores monofásicos
Opera até 50°C
Filtro EMC Interno Categoria C1
Chopper de frenagem interna
Controle Interno de PI
ModBus RTU & CAN Incorporado padrão
Entradas Análogicas Duplas
.png)
OptiTools Studio
Poderoso Software para PC
- Poderoso software de comissionamento e programação baseado em PC
- Suporte de Rede Multi Drive
Suporta Duas Funções Principais
- Programação e Comissionamento do Drive
- Upload, Download e Armazenamento de Parâmetros
- Destaque de Parâmetros Alterados
- Impressão da Lista de Parâmetros
- Fornece Acesso à Função de Programação do Optidrive PLC
- Programação Lógica de PLC Baseada em Blocos de Função
- Funções Avançadas de Controle de Acionamento
- Várias Funções podem ser facilmente combinadas para produzir soluções poderosas
- Programa de proteção para impedir cópias não autorizadas
OptiStick Smart
Ferramenta de Comissionamento Rápido
- Permite copiar, fazer backup e restaurar parâmetros do inversor
- Fornece interface Bluetooth para um PC executando o OptiTools Studio ou o aplicativo OptiTools Mobile em um smartphone
- NFC Integrado (Near Field Communication) para transferência rápida de dados