Inversor de Frequência Invertek Optidrive E3
Inversor de frequência variável de alto desempenho para motores de ímã permanente e de indução padrão.
Focado na facilidade de uso, o Optidrive E3 oferece simplicidade incomparável de instalação, conexão e comissionamento, permitindo que o usuário se beneficie do controle preciso do motor e obtenha econimia de energia em minutos.
Controle Vetorial Sensorless para todos os tipos de Motor
Controle preciso e confiável para motores padrão premium e super-premium.
- Motores de indução (IM).
- Motores de imã permanente (PM).
- Motores de corrente contínua sem escova (BDLC).
- Motores de relutância síncronos (SynRM).
| Range HP (kW) | 0,5 - 50 HP (0,37 - 37 kW) |
| Opções de Tensão | Monofásico: 110V-230V Trifásico: 110V-480V |
| Opções de Proteção | IP20 até 30 HP (22 kW) IP66 Externo : Até 30 HP (22kW); seccionado ou não seccionado |
Inversor de propósito geral compacto, robusto e confiável para montagem em painel
Basta ligar e o Optidrive E3 está instalado e funcionando, fornecendo controle preciso do motor e economia de energia usando as configurações de fábrica.
Principais fatos
Simples
Configuração
Com apenas 14 parâmetros básicos e funções de macros de aplicação que proporcionam configuração rápida, o Optidrive E3 minimiza o tempo de start-up
Teclado
Intuitivo
Controle digital preciso com o toque de um botão
Macros
de Aplicação
Alterne entre os modos Industrial, Bomba e Ventilador para otimizar o Optidrive E3 para sua aplicação
Características do produto
1
Conectividade Bluetooth
2
Opção para controle de motores monofásicos
3
Opera até 50°C
4
Filtro EMC interno categoria C1
5
Chopper de frenagem interna
6
Controle interno de PI
7
ModBus RTU & CAN incorporado padrão
8
Entradas analógicas duplas
OptiTools Studio
Poderoso Software para PC
- Poderoso software de comissionamento e programação baseado em PC.
- Suporte de Rede Multi Drive.
Suporta Duas Funções Principais
- Programação e Comissionamento do Drive.
- Upload, Download e Armazenamento de Parâmetros.
- Destaque de Parâmetros Alterados.
- Impressão da Lista de Parâmetros.
- Fornece Acesso à Função de Programação do Optidrive PLC.
- Programação Lógica de PLC Baseada em Blocos de Função.
- Funções Avançadas de Controle de Acionamento.
- Várias Funções podem ser facilmente combinadas para produzir soluções poderosas.
- Programa de proteção para impedir cópias não autorizadas.
OptiStick Smart
Ferramenta de Comissionamento Rápido
- Permite copiar, fazer backup e restaurar parâmetros do inversor.
- Fornece interface Bluetooth para um PC executando o OptiTools Studio ou o aplicativo OptiTools Mobile em um smartphone.
- NFC Integrado (Near Field Communication) para transferência rápida de dados.