Inversor de Frequência Invertek Optidrive P2
Inversor de frequência variável de alto desempenho para motores de ímã permanente e de indução padrão.
- O novo Optidrive P2 oferece controle líder mundial para motores de indução padrão e motores de ímã permanente.
- O controle vetorial de malha aberta dos motores de indução padrão fornece até 200% de torque a partir da velocidade zero.
- Controle de malha aberta e fechada da última geração de motores PM de alta eficiência.
- Capacidade de realimentação do encoder em circuito fechado para motores de indução padrão.
| Range HP (kW) | 1 - 350 HP (0,75 - 250 kW) |
| Opções de Tensão | Monofásico: 200-240V Trifásico: 200-600V |
| Opções de Proteção | IP20: Tamanhos 2~3; até 15HP (11kW), Tamanho 8; até 300HP (250kW)
IP55: Tamanhos 4~7; até 200HP (160kW) IP66: Tamanhos 2~3; até 10HP (7,5kW); |
Líder Mundial em Controle de Motores
Inversor de freqüência variável de alto desempenho para motores de indução e de ímã permanente.
Principais fatos
150
%
de sobrecarga por 60 segundos
98
%
de eficiência típica
Até 200
%
de torque a partir da velocidade zero
Características do produto
1
Simples instalação
2
Teclado e visor integrados
3
Chopper de frenagem integrado
4
Entradas analógicas duplas
5
Modbus RTU e CANopen incorporado como padrão
6
Filtro EMC integrado
7
Cartão de ajuda integrado
8
Ventiladores de longa duração e alta qualidade
OptiTools Studio
Poderoso Software para PC
- Poderoso software de comissionamento e programação baseado em PC.
- Suporte de Rede Multi Drive.
Suporta Duas Funções Principais
- Programação e Comissionamento do Drive.
- Upload, Download e Armazenamento de Parâmetros.
- Destaque de Parâmetros Alterados.
- Impressão da Lista de Parâmetros.
- Fornece Acesso à Função de Programação do Optidrive PLC.
- Programação Lógica de PLC Baseada em Blocos de Função.
- Funções Avançadas de Controle de Acionamento.
- Várias Funções podem ser facilmente combinadas para produzir soluções poderosas.
- Programa de proteção para impedir cópias não autorizadas.
OptiStick Smart
Ferramenta de Comissionamento Rápido
- Permite copiar, fazer backup e restaurar parâmetros do inversor.
- Fornece interface Bluetooth para um PC executando o OptiTools Studio ou o aplicativo OptiTools Mobile em um smartphone.
- NFC Integrado (Near Field Communication) para transferência rápida de dados.