Motoredutor PARAMAX® Série 9000
Motoredutor de médio e grande porte de alto desempenho e durabilidade para as mais variadas aplicações.
- Motoredutorde médio e grande porte, disponível em 26 tamanhos com uma grande variedade de opções.
- Motoredutor robusto que oferece a mais alta confiabilidade do mercado.
- Carcaça bipartida com opçoes de ferro fundido cinzento, nodular ou aço soldado.
- Arranjos de montagem nas posições: horizontal, vertical ou de eixos sobrepostos.
Tipo de eixo de saída | Eixo oco, eixo sólido |
Posição de montagem | Horizontal, Vertical, Eixos sobrepostos |
Arranjo de montagem dos eixos | Paralelo, Ortogonal |
Tamanhos | 26 |
Relação de redução |
6,3 - 450 (Maiores sob consulta) |
Capacidade | 0,1 kW - 132 kW (Maiores sob consulta) |
Tipos de motor | Eficiência excepcional para inversores, motores externos, maior segurança, à prova de chamas, compatível com padrões internacionais |
Características do produto
Ele mantém a capacidade térmica mesmo em ambientes agressivos e em operação contínua.
Downloads de CAD
Obtenha nossos arquivos de CAD mais recentes.
Saiba mais sobre a nossa FERRAMENTA DE CONFIGURAÇÃO:
Como posso ter certeza de que o Paramax é ideal para minha aplicação?
Por favor, consulte um representante de vendas da Sumitomo. Eles analisarão sua aplicação e fornecerão uma seleção ideal de Paramax.
Quais são algumas das limitações térmicas do Paramax?
Embora todos os redutores mantenham limitações térmicas, a linha Paramax 9000 foi aprimorada para fornecer uma classificação térmica 87% maior em relação à série anterior. Isso resulta da otimização do sistema de resfriamento do ventilador das unidades, bem como do fluxo de ar sobre a superfície.
Qual a vantagem da forma dos dentes nas reduções?
Um dente de engrenagem com ângulo de pressão de 25 graus, como o do Paramax, proporciona uma maior transmissão de torque devido ao seu dedendum mais amplo. Também é importante para minimizar a quebra dos dentes devido às cargas de choque.
Que tipo de motor especial posso solicitar com o Paramax?
Estão disponíveis opções especiais de tensão, à prova de poeira, à prova de umidade, de alta temperatura, eixo especial, CSA e NEMA.
Existem projetos de rolamentos?
Sim.
Existem redutores Paramax® de estágio único?
Sim, 1,25 a 5 na configuração do eixo paralelo; e 1,6 a 4 na configuração do eixo em angular (ângulos retos).
Posso solicitar carcaças de ferro fundido nodular ou de aço soldado para o Paramax?
Sim, mas estas são opções e exigem tempo de desenvolvimento adicional.
Qual é a capacidade máxima de torque de um Paramax padrão?
Até 5 milhões de libras-polegadas, ou mais de 550 kiloNewtons.
Existe uma opção de contra recuo integral para o Paramax?
Sim, existe a opção para contra recuo integral; consulte a Sumitomo para mais detalhes.