COMPOWER Planetary Gear Drive DP1000 Series Gearmotor

Motoredutor Planetário COMPOWER®

Motoredutor planetário compacto e de alto torque

  • O ângulo de pressão de 27° resulta em maior resistência da engrenagem, bem como na capacidade de suportar cargas de choque pesadas.
  • O design modular permite que a unidade seja compatível com configurações diferentes usando apenas um número mínimo de peças.
27 °
O ângulo de pressão resulta em maior resistência de dedendum da engrenagem.
Design
Seu projeto teve comprimento total consideravelmente reduzido.
Peças
Devido ao seu design modular, as peças intercambiáveis permitem maior compatibilidade com várias configurações.

Características do produto

1
Vários métodos de montagem
Os métodos disponíveis incluem: montagem em pés, montagem no flange e montagem no eixo.
2
Unidade de acionamento
Redutor e motor integrados para um design compacto.
Não há necessidade de alinhamento pesado de motor ou plataforma de fabricação.
3
Compacto
O design exclusivo de redutor planetário permite a distribuição ideal da carga nas engrenagens.O diâmetro externo fino permite obter uma transmissão de torque superior.
4
Alta resistência e rigidez
O uso do ângulo de 27° de pressão máxima da engrenagem resulta em um aumento na resistência de dedendum da engrenagem, bem como na capacidade de suportar cargas de choque pesadas.