Servo 1
Servo 2
Servo 4
Servo 5
Servo 1
Servo 2
Servo 4
Servo 5

Redutor Cyclo Drive® para Servo Motor

Redutor com alta resistência e confiabilidade, devido ao seu exclusivo mecanismo Cyclo Drive®

  • Nosso redutor Cyclo Drive® com flange para servos motores.
  • Utiliza o nosso mecanismo exclusivo do Redutor Cyclo Drive® para durabilidade de longa vida útil.

 

Duas séries:

  • Série de folga padrão
  • Série de folga reduzida: 6 arcmin (12 arcmin para relação de redução 6)

 

Séries
Duas séries, sendo de folga padrão e folga reduzida
Folga
6 arco-minutos de folga
(somente na nossa série de folga reduzida)
1370 Nm
Pico máximo de torque admissível

Características do produto

1
Aproveita o mecanismo Cyclo®
Usa o mecanismo Cyclo® com o nosso "disco cicloidal"
2
Durável e longa vida útil
O mecanismo Cyclo® apresenta um contato suave de rolamento que evita a quebra dos dentes e resulta em um redutor durável com longa vida útil.
3
Qualquer direção de montagem
O redutor é compatível com os seguintes métodos de montagem: montagem por pés, montagem em caixa ou por flange.
4
Eixos de motor
O redutor Cyclo é compativel com dois tipos de eixo do motor, sendo eles com chaveta ou sem chaveta.
5
Fácil montagem do motor
O adaptador é compatível com servos motores de todos os fabricantes.Você poderá montá-lo com facilidade.

Dentes resistentes à quebra

Ao contrário de uma engrenagem comum de dentes evolventes o "disco cicloidal", que é a engrenagem do redutor Cyclo®, apresenta uma curva distintamente suave.
Um perfil exclusivo de dentes de arco circulares também é usado para a engrenagem interna.O contato suave de rolamento que evita a quebra dos dentes resulta em um redutor durável e com longa vida útil. (Alguns modelos de baixa relação de redução usam engrenagens helicoidais e planetárias).