DC Coupling
DC Coupling

Acoplamento Seisa Série DC

Acoplamento de disco, livre de manutenção e de folga zero com alta velocidade de rotação admissível.

  • É possível obter um controle de fase preciso sem flutuações de rotação, uma vez que não há folga e a rigidez de torção é alta.
  • A alta precisão da bucha que está inserida entre o elemento e o parafuso permite que se use velocidades rotacionais mais altas do que outros acoplamentos.
  • Não há necessidade do uso de graxa ou óleo lubrificante, já que não existem áreas de atrito.

Características do produto

1
Folga zero
É possível obter um controle de fase preciso sem flutuações de rotação, uma vez que não há folga e a rigidez de torção é alta.
2
Não é necessária lubrificação
Não há necessidade do uso de graxa ou óleo lubrificante, já que não existem áreas de atrito.
3
Não requer manutenção
A única inspeção necessária em condições de operação normal é uma verificação quanto a existência parafusos e porcas soltos.
4
Fácil instalação e remoção
O elemento de disco integrado e a arruela de bucha no modelo DCP permitem a instalação e remoção fáceis do acoplamento.
5
Alta velocidade de rotação admissível
A alta precisão da bucha que está inserida entre o elemento e o parafuso permite que se use velocidades rotacionais mais altas do que outros acoplamentos.
6
Maior desalinhamento admissível
O desalinhamento admissível é alto, em um ângulo de deflexão de 0,5-1º. A excentricidade paralela admissível pode ser aumentada com base no comprimento do espaçador.