Acoplamento Seisa Série GC
O acoplamento de engrenagens que compensa automaticamente a excentricidade e o ângulo de deflexão.
- Compensa a excentricidade e o ângulo de deflexão entre os eixos e transmite o torque de forma suave a partir do lado de acionamento.
- O desalinhamento entre os eixos é corrigido pela coroa dentada, garantindo maior resistência e rigidez ao desgaste.
- O centro e a carcaça são separados, facilitando a montagem e a desmontagem, além disso, a unidade é leve e compacta.
- Como não ocorrerá desalinhamento no ângulo de rotação entre os dois eixos de uma deflexão do acoplamento, o torque será transmitido de forma confiável.
| Referência de transmissão de torque | 421 - 6.460.000 Nm |
Características do produto
1
Compensa a excentricidade e o ângulo de deflexão
Compensa a excentricidade e o ângulo de deflexão entre os eixos e transmite o torque de forma suave a partir do lado de acionamento.
2
Compensa os erros de desalinhamento do eixo
Compensa automaticamente se houver um desalinhamento entre os eixos conectados durante a operação, protegendo a sua máquina.
3
Resistência superior ao desgaste
O desalinhamento entre os eixos é corrigido pela coroa dentada, garantindo maior resistência e rigidez ao desgaste.
4
Montagem e desmontagem fáceis
O centro e a carcaça são separados, facilitando a montagem e a desmontagem, além disso, a unidade é leve e compacta.
5
Ideal para aplicações de acoplamento de linha de eixo, alta velocidade e de cargas pesadas
Como não ocorrerá desalinhamento no ângulo de rotação entre os dois eixos de uma deflexão do acoplamento, o torque será transmitido de forma confiável.