Acoplamento Seisa Série SF
Fácil instalação e remoção com absorção de vibração e choque.
- A mola de grade cônica absorve cargas de choque.
- Fácil instalação e remoção.
| Referência de transmissão de torque | 52,0 - 932.100 Nm |
Características do produto
1
Grande capacidade de transmissão
Sua tensão de compressão residual neutraliza a tensão que ocorre quando uma carga é aplicada à grade, ajudando a manter a tensão geral a um nível baixo. Isso resulta em uma grande capacidade de transmissão e um produto de vida útil maior, permitindo a escolha de acoplamentos mais compactos.
2
Manutenção fácil
Basta remover a tampa para instalar ou remover a grade cônica. Instalação e remoção simples - não é necessário mover ou re-centralizar o equipamento conectado.
3
Períodos mais longos entre a manutenção
Usar a graxa de longa duração (Long Term Grease, LTG) aumenta os intervalos entre as rotinas de manutenção e inspeção.
4
Montagem fácil
Uma grade cônica de camada única permite a montagem fácil sem ferramentas especiais.